Cavo per la ricarica in AC per auto elettriche, stazioni di ricarica e wallbox

Cavi per la ricarica in AC

Ergonomico, robusto e di alta qualità

Cavo per la ricarica in modalità 3 per la ricarica a corrente alternata di veicoli elettrici di tutti i produttori.

Torna a Cavi di ricarica e prese di ricarica lato infrastruttura

Categorie

Cerca in Cavi per la ricarica in AC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I nostri cavi di ricarica con certificazione VDE, UL e PSE in modalità 3 raggiungono capacità di ricarica fino a 26 kW e sono disponibili con spine Tipo 1 e Tipo 2 e standard GB/T. Oltre ai cavi per l'installazione permanente alla stazione di ricarica o la wallbox, sono disponibili anche cavi di ricarica per auto elettriche da tenere nel veicolo. I connettori di ricarica hanno già vinto diversi premi per ergonomia, design e linguaggio di programmazione.

I vantaggi

  • Gamma completa di prodotti Tipo 1, Tipo 2 e GB/T
  • Design ergonomico pluripremiato per una praticità di utilizzo garantita
  • Su richiesta, anche con il vostro logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio sulla vostra stazione di ricarica o box a muro
  • Trasmissione efficiente della potenza e stabilità duratura grazie alle superfici di contatto in argento
  • La tenuta stagna longitudinale protegge in modo affidabile contro l'ingresso di acqua nel cavo
  • Sviluppo e produzione secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
  • Collaudo in conformità alle prove degli standard automobilistici LV124, LV214 e LV215-2

Ricarica con corrente alternata secondo la modalità 3

Modalità di ricarica 3 con opzione B (sopra) e opzione C (sotto)  

Modalità di ricarica 3 con opzione B (sopra) e opzione C (sotto)

Per la ricarica convenzionale con corrente alternata in modalità 3, da noi trovate il cavo per la ricarica adatto a ogni caso applicativo:

  • i cavi mobili per la ricarica vengono utilizzati nel caso di ricarica B. Essi vengono inseriti, ad es. nel vano portabagagli del veicolo. Il cavo è dotato su entrambe le estremità di un dispositivo a innesto.
  • Gli adattatori di ricarica mobili sono la soluzione adatta per la ricarica, ad es. di un veicolo con presa americana Tipo 1 presso una stazione di ricarica europea Tipo 2.
  • I cavi per la ricarica con estremità del conduttore aperta sono necessari nel caso di ricarica C. A tale scopo, il cavo per la ricarica viene collegato saldamente alla stazione di ricarica.

 

Cavo per la ricarica in AC per il Nord America e il Giappone

Cavo per la ricarica in AC Tipo 1 per il mercato nordamericano e giapponese  

Cavo per la ricarica in AC Tipo 1

I cavi per la ricarica in AC Tipo 1 a norma SAE J1772 / IEC 62196-2 vengono utilizzati prevalentemente negli Stati Uniti e in Giappone. Il blocco viene realizzato tramite una leva con interruzione della corrente durante l'azionamento.

  • 20 A / 250 V AC (metrico, AWG)
  • 32 A / 250 V AC (metrico, AWG)
  • 30 A / 250 V AC (PSE)

Cavo per la ricarica in AC per l'Europa

Cavo per la ricarica in AC con connettore di ricarica del veicolo e connettore di ricarica lato infrastruttura Tipo 2 per il mercato europeo  

Cavo per la ricarica in AC Tipo 2

I cavi per la ricarica in AC Tipo 2 a norma IEC 62196-2 supportano la ricarica, a una e tre fasi, nel mercato europeo. Un attuatore per il blocco elettromeccanico garantisce il processo di ricarica in totale sicurezza. All'inizio del 2013 la Commissione Europea ha definito l'utilizzo del sistema di inserzione per la ricarica Tipo 2 secondo IEC 62196-2 come standard unico per tutta l'Europa.

  • 20 A / 250 V AC (metrico)
  • 20 A / 480 V AC (metrico)
  • 32 A / 250 V AC (metrico)
  • 32 A / 480 V AC (metrico)

Cavo per la ricarica in AC per la Cina

Cavo per la ricarica secondo lo standard GB/T per il mercato cinese  

Cavo per la ricarica in AC GB/T

Lo standard GB/T 20234.2 descrive la ricarica a una fase e a tre fasi in Cina. Uno speciale sistema a leva garantisce il bloccaggio tra la presa di ricarica e il connettore di ricarica del veicolo.

  • 20 A / 220 V AC (metrico)
  • 20 A / 440 V AC (metrico)
  • 32 A / 220 V AC (metrico)
  • 32 A / 440 V AC (metrico)

Tre volte vincitore nella categoria design e forma

Il German Design Award 2019, liF Design Award 2019 e il Good Design Award 2019  

I cavi di ricarica in AC hanno vinto tre rinomati premi di design

I cavi di ricarica in AC hanno già ricevuto tre rinomati premi di design: il German Design Award, l'iF Design Award e il Good Design Award.

Nello sviluppo della nuova serie di prodotti dei cavi per la ricarica in AC, in collaborazione con il designer Stephan Gahlow di Amburgo, l'attenzione è stata concentrata volutamente su un design ergonomico e attraente, un linguaggio di design moderno con un aspetto estetico bicolore e materiali robusti e di alta qualità.

Grazie a queste eccezionali proprietà, i cavi di ricarica in AC hanno convinto senza ombra di dubbio le giurie di esperti internazionali indipendenti.

Opzione di bloccaggio aggiuntiva

Bloccaggio con lucchetto  

Bloccaggio di un connettore di ricarica AC con lucchetto

Opzionalmente, i nostri cavi per la ricarica in AC Tipo 1 e GB/T possono essere bloccati con un lucchetto. Il diametro massimo della staffa è di 4 mm. La leva di bloccaggio non è quindi più attivabile allo stato connesso.

Spina di carica con il vostro logo

Spina di carica con logo cliente  

Spina di carica con logo cliente

Su richiesta, possiamo realizzare i nostri connettori di ricarica in AC anche con il vostro logo aziendale. In questo modo la vostra stazione di ricarica o wallbox avrà un brand più visibile verso l'esterno.

Il vostro logo può essere impresso sia sui componenti di ricambio del connettore di ricarica che su un'etichetta adesiva resistente ai raggi UV e agli eventi atmosferici, stampata in bianco e nero o a colori.

Cavi di carica su richiesta

Cavi per la carica di varie tipologie  

Cavi per la carica di varie tipologie

Scegliete nella nostra vasta gamma di prodotti tra diverse lunghezze e sezioni, cavi metrici e AWG, a spirale e diritti.

Se non doveste trovare la combinazione adatta alle vostre esigenze, possiamo progettare e realizzare un articolo su misura per voi. Su richiesta, è possibile richiedere l'estremità del cavo anche con sezione calibrata, confezionata o compattata.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm:path:/itit/web/main/products/subcategory_pages/Charging_cables_and_charging_sockets_P-29-03/df8e2122-37ca-4529-8a17-ed17e8eba258