Cavi per la ricarica in AC

Cavi per la ricarica in AC

Semplicemente eccellenti

I nostri cavi di ricarica in AC sono ergonomici, robusti e di alta qualità - e pertanto sono anche i vincitori del German Design Award 2019.

Torna a Sistemi di ricarica

Categorie

  • Elenco prodotti Cavo di ricarica AC
    Cavo di ricarica AC

    La gamma di prodotti Phoenix Contact offre il cavo di carica AC con connettore di ricarica per veicoli e connettore di ricarica lato infrastruttura adeguato per tutti gli standard internazionali.

Cerca in Cavi per la ricarica in AC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La ricarica in corrente alternata in ambito privato e commerciale ha un ruolo fondamentale per sfruttare le applicazioni E-Mobility. Phoenix Contact dispone di una gamma completa di cavi per la ricarica in AC con certificazione VDE e UL secondo gli standard di ricarica regolamentati dalle norme internazionali.

I vantaggi

  • Gamma completa di prodotti di tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Praticità durante l'utilizzo garantita dal design ergonomico e premiata con il German Design Award 2019
  • Su richiesta anche con il vostro logo aziendale - per una maggiore visibilità del marchio anche sulla vostra stazione di ricarica o wallbox
  • Contatti di potenza e segnale con superfici argentate
  • La tenuta stagna longitudinale protegge in modo affidabile contro l'ingresso di acqua nel cavo
  • Sviluppo e produzione secondo IATF 16949 e ISO 9001 e collaudo secondo gli standard automobilistici LV124, LV214 e LV215-2

Ricarica con corrente alternata secondo la modalità 3

Modalità di ricarica 3 con opzione B (sopra) e opzione C (sotto)  

Modalità di ricarica 3 con opzione B (sopra) e opzione C (sotto)

Per la ricarica standard in corrente alternata, Phoenix Contact offre un'ampia gamma di sistemi per un utilizzo universale. I cavi per la ricarica in AC secondo Modo 3 si differenziano per:

  • Opzione di ricarica B: cavo di ricarica in AC portatile, con connettore di ricarica lato veicolo e lato infrastruttura, da portare con sé, ad esempio nel bagagliaio del veicolo elettrico
  • Opzione di ricarica C: cavo di ricarica in AC con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta per l'installazione fissa in stazioni di ricarica o wallbox

 

Cavo per la ricarica in AC per il Nord America e il Giappone

Cavo per la carica in AC di tipo 1 per il mercato nordamericano e giapponese  

Cavo per la ricarica in AC di Tipo 1

I cavi per la ricarica in AC di Tipo 1 a norma SAE J1772 / IEC 62196-2 vengono utilizzati prevalentemente negli Stati Uniti e in Giappone. Il blocco viene realizzato tramite una leva con interruzione della corrente durante l'azionamento. Opzionalmente, le prese per la carica lato veicolo possono essere dotate di un dispositivo per il bloccaggio, in modo da impedire la rimozione non autorizzata durante la ricarica. Phoenix Contact offre inoltre un cosiddetto “adattatore per il cavo di ricarica” con connettore di ricarica lato veicolo di tipo 1 su un connettore di ricarica lato infrastruttura di tipo 2. Questo viene utilizzato per collegare una presa lato veicolo di tipo 1 all'infrastruttura europea.

  • 20 A / 250 V AC (metrico, AWG)
  • 32 A / 250 V AC (metrico, AWG)

Cavo per la ricarica in AC per l'Europa

Cavo per la ricarica in AC con connettore di ricarica lato veicolo e connettore di ricarica lato infrastruttura di Tipo 2 per il mercato europeo  

Cavo per la ricarica in AC di Tipo 2

I cavi per la ricarica in AC di Tipo 2 a norma IEC 62196-2 supportano la ricarica, a una e tre fasi, nel mercato europeo. Un attuatore per il blocco elettromeccanico garantisce il processo di ricarica in totale sicurezza. All'inizio del 2013 la Commissione Europea ha definito l'utilizzo del sistema di inserzione per la ricarica di Tipo 2 secondo IEC 62196-2 come standard unico per tutta l'Europa.

  • 20 A / 250 V AC (metrico)
  • 20 A / 480 V AC (metrico)
  • 32 A / 250 V AC (metrico)
  • 32 A / 480 V AC (metrico)

Cavo per la ricarica in AC per la Cina

Cavo per la ricarica secondo lo standard GB/T per il mercato cinese  

Cavo per la ricarica in AC GB/T

Lo standard GB/T 20234.2 descrive la ricarica a una fase e a tre fasi in Cina. Uno speciale sistema a leva garantisce il bloccaggio tra l'alimentazione e il connettore di ricarica lato veicolo.

  • 20 A / 220 V AC (metrico)
  • 20 A / 440 V AC (metrico)
  • 32 A / 220 V AC (metrico)
  • 32 A / 440 V AC (metrico)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi