Prese per stazioni di ricarica AC

Presa di ricarica di infrastruttura con telaio di montaggio e coperchio ribaltabile per configurazione personalizzata

Personalizzabile

Prese di ricarica di infrastruttura per stazioni di ricarica in ambienti esterni o interni.

Torna a Sistemi di ricarica per E-Mobility

Categorie

Cerca in Prese per stazioni di ricarica AC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Sia che si tratti di wallbox compatti o di stazioni di ricarica pubbliche, con le prese di ricarica di infrastruttura flessibili di Phoenix Contact potete disporre sempre della soluzione più adatta alle vostre esigenze. Alle prese di ricarica di infrastruttura possono essere collegati cavi di carica mobili AC. Le prese di ricarica di infrastruttura standardizzate di tipo 2 per l'Europa e GB/T per la Cina consentono la trasmissione di potenze più elevate rispetto alla tradizionale presa domestica.

I vantaggi

  • Altezza e profondità di installazione ridotte
  • Struttura modulare per montaggio sulla parete anteriore e posteriore
  • Protezione anti-intemperie (IP54) grazie al coperchio ribaltabile aggiuntivo
  • Sistema di drenaggio

Prese di ricarica di infrastruttura tipo 2: ricarica AC in Europa

Presa di ricarica di infrastruttura tipo 2 con coperchio ribaltabile, telaio di montaggio e attuatore  

Presa di ricarica di infrastruttura tipo 2

La presa di ricarica di infrastruttura tipo 2 standardizzata è studiata per la trasmissione di diverse potenze. La forma compatta della  presa di ricarica di infrastruttura ne consente il montaggio in un wallbox o in una stazione di ricarica. Inoltre la presa è adatta al montaggio sia anteriore che posteriore.

La presa di ricarica di infrastruttura è dotata anche di un sistema di drenaggio con bocchettoni di scarico e di un sistema di bloccaggio dell'attuatore. In via opzionale è disponibile un coperchio ribaltabile per la protezione contro le intemperie e un telaio di montaggio.

Prese di ricarica di infrastruttura GB/T: ricarica AC in Cina

Presa di ricarica di infrastruttura secondo lo standard GB/T con attuatore  

Presa di ricarica di infrastruttura GB/T

La presa di ricarica di infrastruttura GB/T per wallbox o stazioni di ricarica in Cina è molto simile a quella di tipo 2. Anche in questo caso la forma compatta offre il vantaggio di un montaggio anteriore e posteriore, un sistema di drenaggio e opzionalmente un sistema di bloccaggio dell'attuatore. La leva della presa di ricarica di infrastruttura per cavi di carica mobili viene inserita a scatto nell'intaglio. Le prese di ricarica di infrastruttura sono studiate per la ricarica AC monofase e trifase.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi