Cavo di ricarica AC

Gamma di spine di ricarica AC per veicolo e lato infrastruttura

Varietà di programma

Scegliete tra i prodotti della vasta gamma offerta da Phoenix Contact il connettore di ricarica AC per veicolo o infrastruttura.

Torna a Sistemi di ricarica per E-Mobility

Categorie

  • Elenco prodotti Cavo di ricarica AC
    Cavo di ricarica AC

    La gamma di prodotti Phoenix Contact offre il cavo di carica AC con connettore di ricarica per veicoli e connettore di ricarica lato infrastruttura adeguato per tutti gli standard internazionali.

Cerca in Cavo di ricarica AC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

In questa sezione potrete trovare cavi di ricarica con connettori di ricarica per veicoli e lato infrastrutture per tutte le interfacce di ricarica AC standard. La gamma di prodotti comprende cavi di carica in modalità 3 e in modalità 2 con unità di controllo integrata (IC-CPD).

I vantaggi

  • Ampia gamma di connettori di ricarica per veicoli e lato infrastruttura per impiego universale
  • Design standardizzato e comoda maneggevolezza grazie agli elementi aggiunti all'impugnatura.
  • Cavi di carica conformi alle norme IEC 62196, SAE J1772 e GB/T 20234

Spina di ricarica veicolo AC con IC-CPD secondo la modalità 2

Ricarica collegando i connettori di ricarica di tipo 1 e 2 a una presa domestica con IC-CPD secondo la modalità 2 nel mercato europeo  

Ricarica sicura di veicoli a casa e in viaggio

Con l'unità IC-CPD (In Cable Control and Protection Device) in modalità di carica 2 è possibile ricaricare i veicoli elettrici a casa e in viaggio collegandoli a una presa tradizionale. IC-CPD risulta quindi la soluzione ideale per ricaricare in modo flessibile i veicoli a casa e in viaggio.

  • Regolazione della corrente di carica a 10 A, 8 A o 6 A nei circuiti di corrente già caricati
  • Gestione della temperatura per proteggere IC-CPD e la presa di casa
  • Continuazione automatica della ricarica dopo un'interruzione dell'alimentazione
  • Riconoscimento degli errori di cablaggio nell'infrastruttura e verifica dei contatti di protezione

Connettori di ricarica AC per veicoli e infrastrutture secondo la modalità 3

Per il caricamento standard con corrente alternata Phoenix Contact offre un'ampia gamma di sistemi a inserzione per ricarica di uso universale.

I cavi di carica AC secondo la modalità di carica 3 si dividono in due varianti:

  • Cavi di carica mobili con connettori di ricarica per veicoli e infrastrutture - caso di ricarica B - ad es. per il portabagagli
  • Cavi di carica con connettori di ricarica per veicoli ed estremità libera - caso di ricarica C - per stazione di ricarica o wallbox

Tipo 1 – Ricarica in Nord America e in Giappone

Cavo di carica AC tipo 1 per i mercati nordamericano e giapponese  

Cavo di carica AC tipo 1

Il sistema a inserzione per ricarica AC tipo 1 si basa sulla norma SAE J1772 e su quella IEC 62196. Viene impiegato per lo più negli USA e in Giappone. Il cavo di ricarica con connettore per veicoli è dotato di due contatti per segnale CS e CP, che servono a garantire l'esecuzione sicura del processo di ricarica. Il bloccaggio viene realizzato mediante un sistema a leva. Un connettore di ricarica per infrastrutture non prevede il sistema a inserzione per ricarica di tipo 1.

Phoenix Contact offre inoltre il cosiddetto "cavo di carica adattatore" con connettore lato veicolo tipo 1 su connettore lato infrastruttura tipo 2, usati per collegare un inlet veicolo tipo 1 all'infrastruttura europea.

Tipo 2 – Ricarica in Europa

Cavo di carica AC con connettore di ricarica per veicoli e connettore di ricarica lato infrastruttura tipo 2 per il mercato europeo  

Cavo di carica AC tipo 2

All'inizio del 2013 la Commissione Europea ha definito l'impiego del sistema di inserzione per ricarica di tipo 2 secondo IEC 62196-2 come standard unico per tutta l'Europa. Il sistema di inserzione per ricarica AC di tipo 2, grazie alla speciale geometria, supporta sia la ricarica monofase sia quella trifase. I contatti PP e CP garantiscono l'esecuzione sicura del processo di ricarica. Durante il processo di ricarica i cavi di carica con connettore di ricarica per veicoli e connettore di ricarica lato infrastruttura sono assicurati da un sistema di bloccaggio dell'attuatore.

GB/T – Ricarica in Cina

Cavo di carica secondo lo standard GB/T per il mercato cinese  

Cavo di carica AC GB/T

Con il sistema a inserzione per ricarica AC normalizzato secondo lo standard cinese GB/T è possibile sia il caricamento monofase sia quello trifase. Lo speciale sistema a leva del connettore di ricarica per veicoli e del connettore di ricarica lato infrastruttura garantisce una ricarica sicura.

La comunicazione di ricarica è realizzata tramite i contatti CC e CP.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi