Elenco prodotti wireless Ethernet

Filtro

8 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIRELESS_STANDARD_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Standard radio

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funzione

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Banda di frequenza

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Grado di protezione

Modulo radio - FL WLAN 5100 - 2700718

WLAN Access Point, client, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequenza 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, connessioni: Combicon per 10 ...36 V DC, 2x RJ45 per LAN, gestione centrale del Cluster, WBM, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES, connessioni per 3 antenne (tecnologia MIMO)

Modulo radio - FL WLAN 5101 - 2701093

WLAN Access Point per USA/Canada (FCC/IC), client, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequenza 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, connessioni: Combicon per 10 ...36 V DC, 2x RJ45 per LAN, gestione centrale del Cluster, WBM, tecnologia MIMO, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES

Modulo radio - FL WLAN 5102 - 2701850

WLAN Access Point per il Giappone, client, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequenza 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, connessioni: Combicon per 10 ...36 V DC, 2x RJ45 per LAN, gestione centrale del Cluster, WBM, tecnologia MIMO, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES

Modulo radio - FL WLAN EPA - 2692791

WLAN Ethernet Port Adapter, come collegamento wireless di un'interfaccia Ethernet ad un modulo WLAN Acces Point

Modulo radio - FL WLAN EPA RSMA - 2701169

WLAN Ethernet Port Adapter con connessione esterna per antenne RSMA, come collegamento wireless di un'interfaccia Ethernet a un WLAN Access Point, antenna omnidirezionale inclusa nella fornitura

Modulo radio - FL WLAN EPA 5N - 2700488

WLAN Ethernet Port Adapter, client, WLAN 802.11 a/n, frequenza 5,15...5,25 GHz, IP65, connessioni: M12 per 9...30 V DC, M12 per LAN, autocrossing, compatibile PROFINET e PROFIsafe, Web Based Management, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, WEP, TKIP, AES, antenna integrata

Modulo radio - FL BT EPA - 2692788

Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port Adapter; banda di frequenza 2,4 GHz; 1 interfaccia radio; WLAN-BlackChannelList; LEM; omologazioni nazionali; IP65, connessioni: M12 per 9 V DC ... 30 V DC, M12 per LAN; autocrossing; compatibile PROFINET & Profisafe

Modulo radio - FL BT EPA MP - 2701416

Bluetooth Ethernet Port Adapter con collegamento antenna esterno per il cablaggio wireless di dispositivi Ethernet, modalità operativa BT-Accespoint e Client, antenna omnidirezionale inclusa nella fornitura

8 Risultati
 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi