Omologazione
Tipo guida di montaggio
Sezione massima (rigida)
Corrente di dimensionamento
Sezione minima (rigida)
Tensione nominale
Colore
Sezione minima (flessibile)
Sezione massima (flessibile)
Numero connessioni
Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 2, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, larghezza: 6,2 mm, altezza: 48,8 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 2, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, larghezza: 6,2 mm, altezza: 48,8 mm, colore: blu, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 2, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, larghezza: 6,2 mm, altezza: 48,8 mm, colore: bianco, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 2, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, larghezza: 6,2 mm, altezza: 48,8 mm, colore: rosso, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 2, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, larghezza: 6,2 mm, altezza: 48,8 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto sezionatore per conv. misura, collegamento: Connessione Push-in, sezione: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, larghezza: 8,2 mm, colore: grigio
Componente morsetto componibile , per il montaggio di componenti selezionabili a piacere, collegamento: Connessione Push-in, sezione: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, larghezza: 8,2 mm, colore: grigio
Morsetto passante, collegamento: Connessione Push-in, sezione: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, larghezza: 8,2 mm, colore: grigio
Starter kit - composto da morsetti sezionatori per convertitori di misura con connessione Push-in, materiale per marcatura, accessori per prove e ponticellamento. È possibile realizzare in modo personalizzato una morsettiera per un circuito per convertitore trifase (corrente e tensione).
Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 30 A, collegamento: Connessione Push-in, numero di connessioni: 2, sezione: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, larghezza: 8,2 mm, altezza: 49 mm, colore: blu, tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi