Elenco prodotti Relè di controllo della temperatura (termistore)

Filtro

2 risultati

Relè di controllo - EMD-BL-PTC - 2906252

Controllo temperatura avvolgimento motore (max. 6 PTC) per rilevatore di temperatura a norma DIN 44081 e DIN 44082 con monitoraggio del corto circuito del circuito termistore, con connessione a vite.

Relè di controllo - EMD-BL-PTC-PT - 2906253

Controllo temperatura avvolgimento motore (max. 6 PTC) per rilevatore di temperatura a norma DIN 44081 e DIN 44082 con monitoraggio del corto circuito del circuito termistore, con connessione Push-in.

2 Risultati
 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591