Elenco prodotti Tablet

Filtro

5 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tablet PC - ITC 8113 - 2403738

Tablet PC configurabile con display TFT 33,8 cm / 13,3" (proiettivo-capacitivo, controllo a dieci punti). Configurabile: tra l'altro processore, memoria di lavoro e sistema operativo.

Tablet PC - ITC 8113 SW7 - 2402957

Tablet PC con 33,8 cm/TFT da 13,3"-display (proiettivo-capacitivo, controllo a dieci punti), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 porte USB 3.0, 1x USB 3.0 integrato, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit). (sistema bus:)

Tablet PC - ITC 8113 SWES8 - 2402959

Tablet PC con 33,8 cm/TFT da 13,3"-display (proiettivo-capacitivo, controllo a dieci punti), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 porte USB 3.0, 1x USB 3.0 integrato, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit). (sistema bus:)

Tablet PC - ITC 8113 PW7 - 2402961

Tablet PC con 33,8 cm/TFT da 13,3"-display (proiettivo-capacitivo, controllo a dieci punti), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2 porte USB 3.0, 1x USB 3.0 integrato, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit). (sistema bus:)

Tablet PC - ITC 8113 PWES8U - 2402964

Tablet PC con 33,8 cm/TFT da 13,3"-display (proiettivo-capacitivo, controllo a dieci punti), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2 porte USB 3.0, 1x USB 3.0 integrato, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit). (sistema bus:)

5 Risultati
 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi