Elenco prodotti: Protezione contro le sovratensioni per sistemi NEMA

Filtro

67 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_ACTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAULT_WARNING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_DISCHARGE_SURGE_CURRENT_IN_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-US 60/1+1/1U/FM - 2909630

Zoccolo per scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per applicazioni da 48–60 V DC con due conduttori e messa a terra, con contatto FM

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-US 60/2+0/1U/FM - 2907043

Zoccolo per scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per applicazioni da 48–60 V DC con due conduttori e messa a terra, con contatto FM

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-US 60/O - 2906279

Scaricatore di sovratensioni costituito da elemento base e spina di sicurezza con varistore di potenza, per montaggio su NS 35/7.5, a 1 canale

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-US 60/O-FM - 2906280

Scaricatore di sovratensioni costituito da elemento base e spina di sicurezza con varistore di potenza, per montaggio su NS 35/7.5, a 1 canale

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-US-120/40/1+0 - 1080290

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni a un canale con contatto spia remoto, per 120 V AC

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 1 - VAL-US-120/40/1+0-FM - 2910348

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni a un canale con contatto spia remoto, per 120 V AC

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 1 - VAL-US-120/40/1+1-FM - 2910349

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni a due canali con contatto spia remoto, per 120 V AC, 2 conduttori e terra.

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-US-120/40/1+1V - 1080291

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni a due canali con contatto spia remoto, per 120 V AC, 2 conduttori e terra.

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-US-120/40/2+0 - 1080292

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni a due canali con contatto spia remoto, per 120/240 V AC (configurazione "split-phase"), 3 conduttori.

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 1 - VAL-US-120/40/2+0-FM - 2910351

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni a due canali con contatto spia remoto, per 120/240 V AC (configurazione "split-phase"), 3 conduttori.

67 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591