Elenco prodotti Protezione contro le sovratensioni

Filtro

11 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ARRESTER_CLASS_ACC_IEC_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dispos. protez. contro le sovratensioni - TT-EX(I)- 24DC - 2832124

Morsetto componibile con protezione contro le sovratensioni a tre stadi per un circuito di segnale libero da potenziale di terra Ex-i, connessione PE separata, tensione nominale: 24 V DC, montaggio su NS 35/7,5, spessore morsetti: 6,2 mm, altezza: 54,6 mm. HART compatibile

Spina protezione contro le sovratensioni - PT 2XEX(I)-24DC-ST - 2838225

Spina di protezione PT con circuito di protezione per due circuiti di segnale a 2 fili liberi da potenziale di terra Ex-i. Tensione nominale: 24 V DC, HART compatibile.

Spina protezione contro le sovratensioni - PT 5-HF-12 DC-ST - 2838775

Spina di protezione PT con circuito di protezione HF per quattro fili di segnali. Tensione nominale: 12 V DC

Elemento base protezione contro le sovratensioni - PT 2X2-BE - 2839208

Elemento base per la spina di protezione PT con circuito di protezione per due circuiti di segnale a due conduttori a potenziale di terra zero, ponticello tra i collegamenti 3-4 (GND) e 9-10, montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm

Spina protezione contro le sovratensioni - PT 4-EX(I)-24DC-ST - 2839253

Spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a 4 fili libero da potenziale di terra Ex-i. Tensione nominale: 24 V DC

Elemento base protezione contro le sovratensioni - PT 2XEX(I)-BE - 2839279

Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per due circuiti di protezione a due fili a potenziale di terra zero EEx ia. Montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm

Elemento base protezione contro le sovratensioni - PT 4-EX(I)-BE - 2839486

Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a quattro conduttori a potenziale di terra zero EEx ia. Tensione nominale: 24 V DC, montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm

Elemento base protezione contro le sovratensioni - PT 1X2-BE - 2856113

Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a due fili a potenziale di terra zero. Montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm,

Spina protezione contro le sovratensioni - PT 3-PB-ST - 2858030

Spina di protezione da sovratensioni per l'elemento base, protezione primaria e protezione fine tensione trasversale per due fili di segnali a potenziale di terra zero e massa nella tecnologia delle informazioni, protezione primaria tensione longitudinale alla terra.

Dispos. protez. contro le sovratensioni - D-UFB-PB - 2880642

Protezione contro le sovratensioni nel connettore D-SUB a 9 poli per applicazioni PROFIBUS DP con una velocità di trasmissione fino a 12 Mbit/s.

11 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi