Elenco prodotti Spinterometro di sezionamento e accessori

Filtro

27 risultati

Spinterometro di sezionamento - FLT-ISG-100-EX - 2905579

Spinterometro di sezionamento per l'area Ex con guaina in plastica e viti filettate di connessione M10. Per il collegamento indiretto/la messa a terra di parti dell'impianto separate in presenza di correnti atmosferiche.

Staffa di fissaggio - FLT-ISG-BR-11 - 2905580

Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 11 mm.

Staffa di fissaggio - FLT-ISG-BR-14 - 2905581

Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 14 mm.

Staffa di fissaggio - FLT-ISG-BR-18 - 2905582

Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 18 mm.

Staffa di fissaggio - FLT-ISG-BR-22 - 2905583

Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 22 mm.

Staffa di fissaggio - FLT-ISG-BR-26 - 2905757

Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 26 mm.

Staffa di fissaggio - FLT-ISG-BR-30 - 2905758

Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 30 mm.

Staffa di fissaggio - FLT-ISG-BR-33 - 2905759

Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 33 mm.

Staffa di fissaggio - FLT-ISG-BR-36 - 2905760

Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 36 mm.

Staffa di fissaggio - FLT-ISG-BR-39 - 2905761

Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 39 mm.

27 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi