Elenco prodotti Gateway slave

Filtro

5 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FIELDBUS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bus di campo

Modulo di accoppiamento - IBS CT 24 IO GT-T - 2719470

Modulo di accoppiamento (Gateway), modulo di accoppiamento I/O per due sistemi INTERBUS, 24 V DC, grado di protezione IP20, con attacco bus remoto MINI-COMBICON

Modulo di accoppiamento - IBS CT 24 IO GT-LK-OPC - 2742146

Modulo di accoppiamento (Gateway) grado di protezione IP20, con attacco bus remoto in fibra ottica

Modulo di accoppiamento - IBS-PB CT 24 IO GT-T - 2742751

Modulo di accoppiamento I/O (Gateway) per un sistema INTERBUS e un sistema PROFIBUS DP, 24 V DC, grado di protezione IP20

Modulo di accoppiamento - IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC - 2862796

Modulo di accoppiamento I/O (Gateway) per un sistema PROFIBUS DP, FO e DSUB9, 24 V DC, grado di protezione IP20

Modulo di accoppiamento - IBS CT 24 IO GT-T/NPF - 2740436

Modulo di accoppiamento (Gateway), modulo di accoppiamento I/O per due sistemi INTERBUS, 24 V DC, grado di protezione IP20, con attacco bus remoto MINI-COMBICON

5 Risultati
 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi