Elenco soluzioni per la Security Appliances

Filtro

25 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Router - FL MGUARD RS2000 TX/TX-B - 2702139

Router per Standard-Routing, NAT, 1:1 NAT e Port Forwarding, fino a 2 x 85 MBit/s di portata dati

Router - FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN - 2700642

Security Appliance in custodia in metallo, con range di temperatura esteso, slot per schede SD, fino a 2 tunnel VPN, firewall a 2 clic semplificato per la configurazione più semplice, router con NAT/1:1-NAT

Router - TC MGUARD RS2000 3G VPN - 2903441

Dispositivo di sicurezza con interfaccia radiomobile. Slot per schede SD. 2 tunnel VPN, firewall a 2 clic per una configurazione estremamente semplice, router con NAT/1:1-NAT. Switch a 4 porte. 2 slot per schede SIM. Ricevitore GPS.

Router - FL MGUARD RS2005 TX VPN - 2701875

Security Router in custodia in metallo con 5 porte Switch, VPN, con range di temperatura esteso, slot per schede SD, firewall semplice, router con NAT/1:1-NAT

Router - FL MGUARD RS4000 TX/TX - 2700634

Security Appliance in custodia in metallo, con range di temperatura esteso, slot per schede SD,
firewall intelligente con funzioni complete per una sicurezza massima e una configurazione estremamente semplice, router con NAT/1:1-NAT, VPN / CIFS Integrity Monitoring opzionale

Router - FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN - 2200515

Security Appliance in custodia in metallo, con range di temperatura esteso, slot per schede SD, VPN per 10 tunnel VPN (opz. fino a 250 con licenza aggiuntiva),
firewall intelligente con funzioni complete per una sicurezza massima e una configurazione estremamente semplice, router con NAT/1:1-NAT, CIFS Integrity Monitoring opzionale

novità

Router - FL MGUARD RS4000 TX/TX-P - 2702259

Security Appliance in custodia in metallo, con omologazioni ATEX e IECex con range di temperatura esteso, slot per schede SD, OPC Inspector, VPN opz. fino a 250 tunnel con licenza supplementare, firewall intelligente con funzioni complete per la massima sicurezza e una configurazione estremamente semplice, router con NAT/1:1-NAT, CIFS Integrity Monitoring opzionale

Router - TC MGUARD RS4000 3G VPN - 2903440

Dispositivo di sicurezza, WAN e interfaccia radiomobile. Slot per schede SD. 10 tunnel VPN, firewall intelligente con funzioni complete, router con NAT/1:1-NAT, CIFS Integrity Monitoring opzionale. Managed Switch a 4 porte. 2 slot per schede SIM. Ricevitore GPS.

Router - FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M - 2702465

Dispositivo di sicurezza con omologazioni per applicazioni marittime, custodia in metallo, con range di temperatura esteso, slot per schede SD, VPN per 10 tunnel VPN (opz. fino a 250 con licenza supplementare), firewall intelligente con funzioni complete per una sicurezza massima e una configurazione estremamente semplice, router con NAT/1:1-NAT, CIFS Integrity Monitoring opzionale

Dummy - TC MGUARD RS4000 3G DUMMY - 2702208

Dispositivo di sicurezza, WAN e interfaccia radiomobile. Slot per schede SD. 10 tunnel VPN, firewall intelligente con funzioni complete, router con NAT/1:1-NAT, CIFS Integrity Monitoring opzionale. Managed Switch a 4 porte. 2 slot per schede SIM. Ricevitore GPS.

25 Risultati

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi