Elenco prodotti: utensile per rivettatura

Filtro

5 risultati

Utensili - UNIFOX-RVT P 6 - 1212509

Utensile per rivettatura, per l'applicazione di rivetti a spruzzo in plastica RVT‐PA6

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Clip di fissaggio - RVT-PA 4 - 3240498

Rivetto ad espansione in plastica, per diametro foro 4 mm e uno spessore del materiale da 1,5... 6 mm

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Utensili - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478

Utensile per rivettatura, per l'applicazione di rivetti a spruzzo in plastica RVT‐PA 4

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Rivetto cieco - RVT-AL/ST 2,4L/8 - 3240548

Rivetti ciechi, Ø 2,4 mm, lunghezza guaine 8 mm, guaina in alluminio, punta in acciaio zincata, versione speciale con punta allungata per il fissaggio di UW/RW/PW 4..., (per la lavorazione è necessaria la bocchetta UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L)

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Clip di fissaggio - RVT-PA 6 - 3240499

Rivetto ad espansione in plastica, per diametro foro 6 mm e uno spessore del materiale da 1,5 ... 6 mm

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
5 Risultati
 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591