Elenco Protezione per tipi di rete americani

Filtro

37 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAULT_WARNING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-US 60 ST - 2800738

Scaricatore di sovratensioni tipo 2 con varistore di potenza per elemento base VAL-MS, controllato termicamente, segnalazione ottica di guasto. Esecuzione: 60 V AC

Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-US 120 ST - 2800739

Scaricatore di sovratensioni tipo 2 con varistore di potenza per elemento base VAL-MS, controllato termicamente, segnalazione ottica di guasto. Esecuzione: 120 V AC.

Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-US 240 ST - 2800740

Scaricatore di sovratensioni tipo 2 con varistore di potenza per elemento base VAL-MS, controllato termicamente, segnalazione ottica di guasto. Tipo: 240 VAC

Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-US 277 ST - 2800741

Scaricatore di sovratensioni tipo 2 con varistore di potenza per elemento base VAL-MS, controllato termicamente, segnalazione ottica di guasto. Tipo: 277 VAC

Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-US 347 ST - 2800742

Scaricatore di sovratensioni tipo 2 con varistore di potenza per elemento base VAL-MS, controllato termicamente, segnalazione ottica di guasto. Tipo: 347 VAC

Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-US 480 ST - 2800743

Scaricatore di sovratensioni tipo 2 con varistore di potenza per elemento base VAL-MS, controllato termicamente, segnalazione ottica di guasto. Tipo: 480 VAC

Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-US 690 ST - 2800744

Scaricatore di sovratensioni tipo 2 con varistore di potenza per elemento base VAL-MS, controllato termicamente, segnalazione ottica di guasto. Tipo: 690 VAC

Dispos. protez. contro le sovratensioni - SYS N4 120/240S - 2800705

Parafulmine indoor/outdoor e sistema di protezione contro le sovratensioni per 120/240 V monofase

Dispos. protez. contro le sovratensioni - SYS N4 120/240HLD - 2800706

Parafulmine indoor/outdoor e sistema di protezione contro le sovratensioni per 120/208-240 V

Dispos. protez. contro le sovratensioni - SYS N4/I 120/208Y - 2800709

Parafulmine indoor/outdoor e sistema di protezione contro le sovratensioni per 120/208-240 V

37 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi