Elenco prodotti Programmazione

Filtro

14 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SOFTWARE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_TYPE_OF_THE_SOFTWARE_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Modalità di applicazione del software

novità

Software - PLCNEXT ENGINEER - 1046008

Piattaforma software di engineering per i controllori di automazione Phoenix Contact. PLCnext Engineer è conforme a IEC 61131-3 e le sue funzioni possono essere ampliate con componenti aggiuntivi.

Software - PC WORX DEMO - 2985725

Il pacchetto software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX DEMO, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, con compilatore MSFC, max. 16 byte di dati in ingresso e in uscita

Software - PC WORX BASIC LIC - 2985275

Il pacchetto software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX BASIC con licenza, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, senza compilatore MSFC, max. 2048 byte di dati di ingresso e di uscita, codice di licenza specifico per versione

Software - PC WORX PRO LIC - 2985385

Il pacchetto software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX PRO con licenza, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, con compilatore MSFC, max. 128 KByte di dati in ingresso e in uscita, codice di licenza specifico per versione

Software - PC WORX PRO LIC CPY - 2988560

La copia della licenza PC WORX PRO permette l'installazione e l'utilizzo in parallelo del software PC WORX su diverse postazioni di lavoro. Si tratta in questo caso di una licenza per una postazione di lavoro. È necessaria una licenza completa per postazione di lavoro.

Software - PC WORX PRO LIC TL180 - 2400419

Il pacchetto software per soluzioni di automazione basate su PC (con durata limitata di 180 giorni), licenza PC WORX PRO, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, con il compilatore MSFC, max. 128 Kbyte di dati in ingresso e in uscita, codice di licenza specifico per versione

Software - PC WORX BASIC-PRO LIC - 2985259

Il pacchetto software per soluzioni di automazione basate su PC, licenza PC WORX PRO, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, con il compilatore MSFC, max. 128 Kbyte di dati in ingresso e in uscita, codice di licenza specifico per versione. Aggiornamento da una licenza base di cui si è già in possesso a una licenza completa.

Software - PC WORX BASIC UPD - 2985262

Aggiornamento software per soluzioni di automazione basate su PC, aggiornamento della versione per PC WORX BASIC LIC (ad es. da 5.xx a 6.xx o da 3.xx a 6.xx). Per un aggiornamento dalla versione 3.xx alla 5.xx contattare il proprio contatto di riferimento. Codice di licenza specifico per versione

Software - PC WORX PRO UPD - 2985372

Aggiornamento software per soluzioni di automazione basate su PC, aggiornamento della versione per PC WORX PRO LIC (ad es. da 5.xx a 6.xx o da 3.xx a 6.xx). Per un aggiornamento dalla versione 3.xx alla 5.xx contattare il proprio contatto di riferimento. Codice di licenza specifico per versione

Software - PC WORX EXPRESS - 2988670

PC Worx Express è un software di ingegnerizzazione semplice da utilizzare. Vengono supportati microcontrollori modulari nella classe 100 e 1000 e il controllore software PC WORX SRT con i linguaggi di programmazione IEC-61131 ST e LD. Versione di programmazione gratuita senza meccanismo di licenza max. 128 KByte dati in ingresso e in uscita.

14 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi