Elenco prodotti Monitoraggio del sito di estrazione

Filtro

4 risultati

Combinazione di apparecchiature elettriche - OGM I/O-CE - 2400188

Sistema di monitoraggio remoto I/O con ampio range di temperature e grado di protezione IP65, possibilità di configurazione di ingressi analogici, ingressi digitali, uscite radio e I/O intrinsecamente sicuri, potenza di ingresso e frequenza di rete

Combinazione di apparecchiature elettriche - OGM RG-CE - 2402935

Sistema remoto repeater/gateway con ampio range di temperature, grado di protezione IP65 e possibilità di configurazione di rete di campo, rete backhaul, potenza di ingresso e tipo di montaggio.

Combinazione di apparecchiature elettriche - OGM RG - 2400189

Sistema remoto repeater/gateway con ampio range di temperature, grado di protezione IP65 e possibilità di configurazione di rete di campo, rete backhaul, potenza di ingresso e tipo di montaggio.

Combinazione di apparecchiature elettriche - OGM I/O - 2400190

Sistema di monitoraggio remoto I/O con ampio range di temperature e grado di protezione IP65, possibilità di configurazione di ingressi analogici, ingressi digitali, uscite radio e I/O intrinsecamente sicuri, potenza di ingresso e frequenza di rete

4 Risultati
 

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi