Elenco prodotti Moduli ad incastro per profilati UM-PRO

Filtro

4 risultati

Custodie per elettronica - UM-PRO PROFILE - 2200148

Moduli ad incastro, Basi, Colore: grigio chiaro, Altezza di montaggio: 40 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito stampato - 17 mm

Componenti della custodia per l'elettronica - UM-PRO 122 COVER-L KMGY - 2201228

Elemento laterale (sinistra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-PRO con larghezza circuito stampato di 122 mm

Componenti della custodia per l'elettronica - UM-PRO 122 COVER-R KMGY - 2201229

Elemento laterale (destra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-PRO con larghezza circuito stampato di 122 mm

4 Risultati
 

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi