Elenco prodotti Moduli a incastro per profilati UM-BASIC

Filtro

23 risultati

Componenti della custodia per l'elettronica - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

Elemento laterale (sinistra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-PRO con larghezza circuito stampato di 108 mm

Componenti della custodia per l'elettronica - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Elemento laterale (destra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-BASIC con larghezza circuito stampato di 108 mm

Componenti della custodia per l'elettronica - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Elemento laterale (sinistra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-BASIC con larghezza circuito stampato di 122 mm

Componenti della custodia per l'elettronica - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Elemento laterale (destra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-BASIC con larghezza circuito stampato di 122 mm

Componenti della custodia per l'elettronica - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

Elemento laterale (sinistra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-BASIC con larghezza circuito stampato di 72 mm

Componenti della custodia per l'elettronica - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Elemento laterale (destra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-BASIC con larghezza circuito stampato di 72 mm

Custodie per elettronica - UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - 2202036

Moduli ad incastro, Copertura, Colore: trasparente, Larghezza: 73 mm, Lunghezza: 1000 mm, Altezza: 63,2 mm, Indicazione: lunghezza max. della copertura = lunghezza della superficie del circuito - 19 mm

Custodie per elettronica - UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - 2202037

Moduli ad incastro, Copertura, Colore: trasparente, Larghezza: 92 mm, Lunghezza: 1000 mm, Altezza: 34 mm, Indicazione: lunghezza max. della copertura = lunghezza della superficie del circuito - 19 mm

23 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi