Elenco prodotti Modulo ad incastro per profilato UM-ALU

Filtro

81 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Custodie per elettronica - UM-ALU 4-72 PROFILE 42,5 - 2200917

Moduli ad incastro, Basi, colore: alluminio, larghezza: 75 mm, lunghezza: 42,5 mm, altezza: 29,4 mm

Custodie per elettronica - UM-ALU 4-72 PROFILE 60 - 2200918

Moduli ad incastro, Basi, colore: alluminio, larghezza: 75 mm, lunghezza: 60 mm, altezza: 29,4 mm

Custodie per elettronica - UM-ALU 4-72 PROFILE 95 - 2200919

Moduli ad incastro, Basi, colore: alluminio, larghezza: 75 mm, lunghezza: 95 mm, altezza: 29,4 mm

Custodie per elettronica - UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - 2200920

Moduli ad incastro, Basi, colore: alluminio, larghezza: 75 mm, lunghezza: 130 mm, altezza: 29,4 mm

Custodie per elettronica - UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - 2200921

Moduli ad incastro, Basi, colore: alluminio, larghezza: 75 mm, lunghezza: 165 mm, altezza: 29,4 mm

Custodie per elettronica - UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - 2200922

Moduli ad incastro, Basi, colore: alluminio, larghezza: 75 mm, lunghezza: 200 mm, altezza: 29,4 mm

Custodie per elettronica - UM-ALU 4-72 PROFILE 235 - 2200923

Moduli ad incastro, Basi, colore: alluminio, larghezza: 75 mm, lunghezza: 235 mm, altezza: 29,4 mm

Custodie per elettronica - UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - 2200924

Moduli ad incastro, Basi, colore: alluminio, larghezza: 75 mm, lunghezza: 990 mm, altezza: 29,4 mm

Componenti della custodia per l'elettronica - UM-ALU 4-72 FRONT 42,5 - 2200925

Moduli ad incastro, Piastra frontale, colore: alluminio, larghezza: 71,8 mm, lunghezza: 43,8 mm, altezza: 2 mm

Componenti della custodia per l'elettronica - UM-ALU 4-72 FRONT 60 - 2200926

Moduli ad incastro, Piastra frontale, colore: alluminio, larghezza: 71,8 mm, lunghezza: 61,3 mm, altezza: 2 mm

81 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi