Elenco prodotti Connettori circolari in plastica per la trasmissione di potenza

Filtro

60 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]
novità

Accessori - PRC FC RELEASE LATCH GN - 1002290

Connettori circolari (lato cavi), Serie di prodotti: PRC, Accessori, materiale custodia: PA 6.6-FR, colore: nero. Se viene usata la leva di sblocco manuale, le omologazioni PRC secondo la norma IEC 61535 e 2PfG 1915 perdono validità

novità

Accessori - PRC FC RELEASE LATCH GY - 1002292

Connettori circolari (lato cavi), Serie di prodotti: PRC, Accessori, materiale custodia: PA 6.6-FR, colore: nero. Se viene usata la leva di sblocco manuale, le omologazioni PRC secondo la norma IEC 61535 e 2PfG 1915 perdono validità

novità

Accessori - PRC FC RELEASE LATCH BU - 1002293

Connettori circolari (lato cavi), Serie di prodotti: PRC, Accessori, materiale custodia: PA 6.6-FR, colore: nero. Se viene usata la leva di sblocco manuale, le omologazioni PRC secondo la norma IEC 61535 e 2PfG 1915 perdono validità

novità

Elemento di codifica - PRC FC-M CODE-BU - 1014455

Connettori circolari (lato cavi), Serie di prodotti: PRC, Elemento di codifica, materiale custodia: PA 6.6-FR, colore: blu

novità

Elemento di codifica - PRC FC-M CODE-GN - 1014456

Connettori circolari (lato cavi), Serie di prodotti: PRC, Elemento di codifica, materiale custodia: PA 6.6-FR, colore: verde

novità

Elemento di codifica - PRC FC-M CODE-GY - 1014457

Connettori circolari (lato cavi), Serie di prodotti: PRC, Elemento di codifica, materiale custodia: PA 6.6-FR, colore: grigio

Elemento di codifica - PRC FC-M CODE-BK - 1014496

Connettori circolari (lato cavi), Serie di prodotti: PRC, Elemento di codifica, materiale custodia: PA 6.6-FR, colore: nero

Connettori - PRC 3-FC-MS6 8-21 - 1014498

Connettori circolari (lato cavi), Serie di prodotti: PRC, Connettori, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione nominale: 690 V AC, corrente di dimensionamento: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo contatti: Maschio, diametro cavo min.: 8 mm, diametro cavo max.: 21 mm

Connettori - PRC 3-FC-MS6 8-12 - 1014502

Connettori circolari (lato cavi), Serie di prodotti: PRC, Connettori, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione nominale: 690 V AC, corrente di dimensionamento: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo contatti: Maschio, diametro cavo min.: 8 mm, diametro cavo max.: 12 mm

Connettori - PRC 5-FC-MS6 16-21 - 1014505

Connettori circolari (lato cavi), Serie di prodotti: PRC, Connettori, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 5, sezione del conduttore min.: 1,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione nominale: 690 V AC, corrente di dimensionamento: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo contatti: Maschio, diametro cavo min.: 16 mm, diametro cavo max.: 21 mm

60 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi