Elenco prodotti Patch panel

Filtro

21 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

Ripartitori - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Patchpanel, montaggio 19", IP20, con 16 slot per inserti portacontatti con sistema Freenet

Adattatore - VS-PP-F-RJ45-CAT6 - 1658118

Adattatore, Grado di protezione: IP20, N. poli: 8, 1 Gbit/s, CAT6, Materiale: PC-GF, Collegamento: Connessione rapida IDC, Sezione di collegamento: AWG 24-22

Adattatore - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

Patchpanel, SC-RJ, montaggio su guida di supporto, IP20, 1 slot, femmina/femmina, utilizzabile per fibra di vetro, multimode, PCF e fibre polimeriche

CUC-PP-MODUL-RJ45:6-RJ45:6/... - 1407995

Modulo RJ45 su RJ45, composto da due custodie con 6x RJ45 10 GBit/s (classe EA) preconfezionato con cavo multiplo AWG 23 per l'impiego in campi di distribuzione modulari, lunghezze variabili, certificato GHMT.

Ripartitori - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

Ripartitori, Esecuzione: Rack da 19"/custodia standard, Grado di protezione: IP20, Materiale: Acciaio, rivestimento con polveri, Collegamento: Connessione a vite (insieme all’elemento base)

Modulo cieco - CUC-PP-MODUL-COVER - 1407988

Falso telaio, delle dimensioni di un modulo, per l'impiego nei telai

Kit di viti - CUC-PP-FRAME-SCREWSET - 1407989

Set di viti, materiale di fissaggio per i telai

Fascette fermacavo - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

Fascette fermacavo, materiale di fissaggio per il passacavo di un modulo

Telaio da 19" - CUC-PP-FRAME-19 BK - 1409140

Telaio da 19", campo di distribuzione modulare vuoto, per l'impiego di 8 moduli (6 x RJ45 ciascuno) con in totale 48 connessioni, 1HE, colore simile a RAL 9005

Ripartitori - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

Ripartitori, Esecuzione: Rack da 19"/custodia standard, Grado di protezione: IP20, Materiale: Acciaio, rivestimento con polveri, Collegamento: Connessione a vite (insieme all’elemento base), Misura custodia: 1

21 Risultati

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi