Elenco prodotti Patch Panel

Filtro

16 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]
novità

Patchpanel - PP-RJ-RJ - 2703015

Patch Panel, due connettori femmina RJ45 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20

novità

Patchpanel - PP-RJ-SC - 2703016

Patch Panel, connettore femmina RJ45 su morsetto a vite, 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, schermatura con scarico della pressione

novità

Patchpanel - PP-RJ-SCC - 2703018

Patch Panel, connettore femmina RJ45 su morsetto Push-in, 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, schermatura con scarico della pressione

novità

Patchpanel - PP-RJ-IDC - 2703019

Patch Panel, connettore femmina RJ45 su morsetto IDC, 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, schermatura con scarico della pressione

novità

Patchpanel - PP-RJ-RJ-F - 2703020

Patch Panel, due connettori femmina RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, monitoraggio della corrente di schermatura, protezione contro le sovratensioni

novità

Patchpanel - PP-RJ-SC-F - 2703021

Patch Panel, connettore femmina RJ45 su morsetto a vite, 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, schermatura con scarico della pressione, monitoraggio della corrente di schermatura, protezione contro le sovratensioni

novità

Patchpanel - PP-RJ-SCC-F - 2703022

Patch Panel, connettore femmina RJ45 su morsetto Push-in, 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, schermatura con scarico della pressione, monitoraggio della corrente di schermatura, protezione contro le sovratensioni

novità

Patchpanel - PP-RJ-IDC-F - 2703023

Patch Panel, connettore femmina RJ45 su morsetto IDC, 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, schermatura con scarico della pressione, monitoraggio della corrente di schermatura, protezione contro le sovratensioni

Patchpanel - FL-PP-RJ45/RJ45-B - 2904933

Patchpanel, spessore ridotto, range di temperatura esteso, due connettori femmina RJ45, piedinatura 1:1, schermatura universale, CAT5e, 10/100 Mbit/s, montaggio su guida, IP20

Patchpanel - FL-PP-RJ45-SCC - 2901642

Patchpanel, un connett. femmina RJ45 su 8 morsetti a molla (piedinatura 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida di supporto, IP20, a scelta schermatura verso la guida di supporto mediante Jumper

16 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi