Elenco prodotti: sistemi di illuminazione macchine PLD della classe 100

Filtro

21 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Illuminazione macchine a LED - PLD M 140 W 895/D25 - 1118015

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione 89 °/97 °, temperatura di colore 5000 K, lunghezza 895 mm, dimensioni 25 mm, orientabile

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Illuminazione macchine a LED - PLD M 140 W 335/D35/SC - 1118016

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione 85 °/101 °, temperatura di colore 5000 K, lunghezza 335 mm, dimensioni 35 mm, orientabile, Variazione della luce, collegabile in serie

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Illuminazione macchine a LED - PLD M 140 W 195/D35/SC - 1118021

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione 85 °/101 °, temperatura di colore 5000 K, lunghezza 195 mm, dimensioni 35 mm, orientabile, Variazione della luce, collegabile in serie

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Illuminazione macchine a LED - PLD M 140 W 335/D25 - 1118022

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione 89 °/97 °, temperatura di colore 5000 K, lunghezza 335 mm, dimensioni 25 mm, orientabile

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Illuminazione macchine a LED - PLD M 140 W 615/D35/SC - 1118024

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione 85 °/101 °, temperatura di colore 5000 K, lunghezza 615 mm, dimensioni 35 mm, orientabile, Variazione della luce, collegabile in serie

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Illuminazione macchine a LED - PLD M 140 W 895/D35/SC - 1118028

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione 85 °/101 °, temperatura di colore 5000 K, lunghezza 895 mm, dimensioni 35 mm, orientabile, Variazione della luce, collegabile in serie

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Illuminazione macchine a LED - PLD M 140 W 195/D25 - 1118035

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione 89 °/97 °, temperatura di colore 5000 K, lunghezza 195 mm, dimensioni 25 mm, orientabile

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Illuminazione macchine a LED - PLD M 140 W 615/D25 - 1118036

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione 89 °/97 °, temperatura di colore 5000 K, lunghezza 615 mm, dimensioni 25 mm, orientabile

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Illuminazione macchine a LED - PLD M 160 W-95/105 196 - 2702475

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione 95 °/105 °, temperatura di colore 6200 K, lunghezza 196 mm, Corpo della lampada: Alluminio anodizzato, Coprilampada: Acrile satinato, orientabile, inclusi accessori di montaggio

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Illuminazione macchine a LED - PLD M 160 W-95/105 336 - 2702476

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione 95 °/105 °, temperatura di colore 6200 K, lunghezza 336 mm, Corpo della lampada: Alluminio anodizzato, Coprilampada: Acrile satinato, orientabile, inclusi accessori di montaggio

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
21 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591