Elenco prodotti Illuminazione macchine PLD

Filtro

27 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Grado di protezione

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Illuminazione macchine a LED - PLD M 160 W-95/105 196 - 2702475

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, Grado di protezione IP67, Angolo di diffusione 95 °/105 °, Temperatura di colore 5800 K, Lunghezza 196 mm, Corpo della lampada: Alluminio anodizzato, Coprilampada: Acrile satinato, orientabile, inclusi accessori di montaggio

Illuminazione macchine a LED - PLD M 160 W-95/105 336 - 2702476

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, Grado di protezione IP67, Angolo di diffusione 95 °/105 °, Temperatura di colore 5800 K, Lunghezza 336 mm, Corpo della lampada: Alluminio anodizzato, Coprilampada: Acrile satinato, orientabile, inclusi accessori di montaggio

Illuminazione macchine a LED - PLD M 160 W-95/105 616 - 2702477

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, Grado di protezione IP67, Angolo di diffusione 95 °/105 °, Temperatura di colore 5800 K, Lunghezza 616 mm, Corpo della lampada: Alluminio anodizzato, Coprilampada: Acrile satinato, orientabile, inclusi accessori di montaggio

Illuminazione macchine a LED - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, Grado di protezione IP67, Angolo di diffusione 95 °/105 °, Temperatura di colore 5800 K, Lunghezza 896 mm, Corpo della lampada: Alluminio anodizzato, Coprilampada: Acrile satinato, orientabile, inclusi accessori di montaggio

Illuminazione macchine a LED - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, Grado di protezione IP67, Angolo di diffusione 95 °/105 °, Temperatura di colore 5800 K, Lunghezza 1176 mm, Corpo della lampada: Alluminio anodizzato, Coprilampada: Acrile satinato, orientabile, inclusi accessori di montaggio

Illuminazione macchine a LED - PLD M 260 W-85/95 190/D40 - 2702480

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, Grado di protezione IP67, Angolo di diffusione 85 °/95 °, Temperatura di colore 5000 K, Lunghezza 190 mm, Diametro 40 mm, Connettore M12, Corpo della lampada: Alluminio anodizzato, Lastra di vetro: Vetro di sicurezza monolastra (ESG, vetro float pretensionato termicamente), orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti

Illuminazione macchine a LED - PLD M 260 W-85/95 365/D40 - 2702481

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, Grado di protezione IP67, Angolo di diffusione 85 °/95 °, Temperatura di colore 5000 K, Lunghezza 365 mm, Diametro 40 mm, Connettore M12, Corpo della lampada: Alluminio anodizzato, Lastra di vetro: Vetro di sicurezza monolastra (ESG, vetro float pretensionato termicamente), orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti

Illuminazione macchine a LED - PLD M 260 W-85/95 540/D40 - 2702482

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, Grado di protezione IP67, Angolo di diffusione 85 °/95 °, Temperatura di colore 5000 K, Lunghezza 540 mm, Diametro 40 mm, Connettore M12, Corpo della lampada: Alluminio anodizzato, Lastra di vetro: Vetro di sicurezza monolastra (ESG, vetro float pretensionato termicamente), orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti

Illuminazione macchine a LED - PLD M 260 W-85/95 715/D40 - 2702483

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, Grado di protezione IP67, Angolo di diffusione 85 °/95 °, Temperatura di colore 5000 K, Lunghezza 715 mm, Diametro 40 mm, Connettore M12, Corpo della lampada: Alluminio anodizzato, Lastra di vetro: Vetro di sicurezza monolastra (ESG, vetro float pretensionato termicamente), orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti

Illuminazione macchine a LED - PLD M 260 W-75/95 370/D70 - 2702484

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, Grado di protezione IP67, Angolo di diffusione 75 °/95 °, Temperatura di colore 5000 K, Lunghezza 370 mm, Diametro 70 mm, Connettore M12, Corpo della lampada: Alluminio anodizzato, Lastra di vetro: Vetro di sicurezza monolastra (ESG, vetro float pretensionato termicamente), orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti

27 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi