Elenco prodotti Illuminazione quadro elettrico PLD della classe 600

Filtro

16 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

Luce a LED per armadio elettrico - PLD E 608 W 265 - 2702224

Luce a LED per armadi di comando, ingresso AC a range esteso, temperatura di colore 4000 K, con sensore di movimento

Luce a LED per armadio elettrico - PLD E 608 W 315/F - 2702226

Luce a LED per armadi di comando, ingresso AC a range esteso, temperatura di colore 4000 K, con sensore di movimento, tipo di presa F (Schuko)

Luce a LED per armadio elettrico - PLD E 608 W 315/B - 2702227

Luce a LED per armadi di comando, ingresso AC a range esteso, temperatura di colore 4000 K, con sensore di movimento, tipo di presa B (ad es. per USA)

Luce a LED per armadio elettrico - PLD E 608 W 315/E - 2702228

Luce a LED per armadi di comando, ingresso AC a range esteso, temperatura di colore 4000 K, con sensore di movimento, tipo di presa E (ad es. per Francia e Belgio)

Cavo Power - PLD E 608-CA-3,0/FS AM - 2702302

Cavo Power, 3-poli, PVC, arancio RAL 2004, estremità conduttore libera, su Femmina diritto, codifica: nero, lunghezza cavo: 3 m

Cavo Power - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS AM - 2702303

Cavo Power, 3-poli, PVC, arancio RAL 2004, Maschio diritto, codifica: nero, su Femmina diritto, codifica: nero, lunghezza cavo: 0,6 m

Cavo Power - PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM - 2702304

Cavo Power, 3-poli, PVC, arancio RAL 2004, Maschio diritto, codifica: nero, su Femmina diritto, codifica: nero, lunghezza cavo: 1 m

Cavo Power - PLD E 608-CA-3,0/FS/UL - 2702306

Cavo Power, 3-poli, PVC, grigio RAL 7001, estremità conduttore libera, su Femmina diritto, codifica: nero, lunghezza cavo: 3 m, con omologazione UL

Cavo Power - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS/UL - 2702307

Cavo Power, 3-poli, PVC, grigio RAL 7001, Maschio diritto, codifica: nero, su Femmina diritto, codifica: nero, lunghezza cavo: 0,6 m, con omologazione UL

Connettori - PLD E 608-CO-MS - 2702308

Connettore per collegamento in serie, nero, 3 poli

16 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi