Elenco prodotti – interfaccia di comunicazione OPC

Filtro

5 risultati

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 2402684

Server OPC UA per la comunicazione con max. 10 microcontrollori modulari (AXC 1xxx o ILC 1x1)

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 2402685

Server OPC UA per la comunicazione con max. 25 controllori

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 80 - 2402686

Server OPC UA per la comunicazione con max. 200 controllori

Software - AX OPC SERVER - 2985945

AX OPC SERVER, interfaccia di comunicazione per visualizzazione OPC compatibile con controlli basati su PC WORX.

Software - AX OPC SERVER CPY - 2988463

La copia della licenza AX OPC SERVER permette l'installazione e l'utilizzo in parallelo di AX OPC SERVER su diverse postazioni di lavoro. Si tratta in questo caso di una licenza per una postazione di lavoro. È necessaria una licenza completa per postazione di lavoro.

5 Risultati
 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi