Elenco prodotti Infrastruttura di rete

Filtro

18 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Modulo di ridondanza - FL RED 2003E PRP - 2701863

Modulo di ridondanza Ethernet per reti ridondanti con protocollo di ridondanza PRP con tre connessioni RJ45.

Modulo di ridondanza - FL RED 2001E PRP 2LC - 2701864

Modulo di ridondanza Ethernet per reti ridondanti con protocollo di ridondanza PRP.

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 3016E - 2891066

Il Managed Ethernet Switch soddisfa le norme IEC 61850-3 ed IEEE 1613. Questo dispositivo presenta 16 porte RJ45 per 10/100 MBit/s con temperatura di esercizio di -40 °C ... +70 °C.

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 3012E-2SFX - 2891067

Il Managed Ethernet Switch soddisfa le norme IEC 61850-3 ed IEEE 1613. Questo dispositivo presenta 12 porte RJ45 per 10/100 MBit/s e due slot SFP per 100 MBit/s con temperatura di esercizio di -40 °C ... +70 °C.

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 4808E-16FX LC-4GC - 2891073

Managed Switch a norma IEC 61850 e IEEE 1613 per montaggio su rack da 19". Dispone di otto porte RJ45 per 10/100 Mbit/s, 16 porte in fibra ottica LC MM per 100 Mbit/s e quattro porte combo Gigabit (connessione RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s; la connessione in fibra ottica da 1000 Mbit/s richiede il modulo SFP da 1000 Mbit/s).

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 4824E-4GC - 2891072

Managed Switch a norma IEC 61850 e IEEE 1613 per montaggio su rack da 19". Dispone di 24 porte RJ45 per 10/100 Mbit/s e quattro porte combo Gigabit (connessione RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s; la connessione in fibra ottica da 1000 Mbit/s richiede il modulo SFP da 1000 Mbit/s)

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 4808E-16FX SM-4GC - 2891080

Managed Switch a norma IEC 61850 e IEEE 1613 per montaggio su rack da 19". Dispone di otto porte RJ45 per 10/100 Mbit/s, 16 porte in fibra ottica SC-D SM per 100 Mbit/s e quattro porte combo Gigabit (connessione RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s; la connessione in fibra ottica da 1000 Mbit/s richiede il modulo SFP da 1000 Mbit/s).

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC - 2891085

Il Managed Ethernet Switch montato nel rack soddisfa le norme IEC 61850-3 e IEEE 1613. Dispone di 8 porte RJ45 per 10/100 MBit/s, 16 porte in fibra ottica ST MM per 100 MBit/s e 4 porte combo Gigabit (10/100/1000 MBit/s, connessione RJ45; la connessione in fibra ottica da 1000 MBit/s richiede il modulo SFP da 1000 MBit/s).

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 4808E-16FX SM ST-4GC - 2891086

Il Managed Ethernet Switch montato nel rack soddisfa le norme IEC 61850-3 e IEEE 1613. Dispone di 8 porte RJ45 per 10/100 MBit/s, 16 porte in fibra ottica ST SM per 100 MBit/s e 4 porte combo Gigabit (10/100/1000 MBit/s, connessione RJ45; la connessione in fibra ottica da 1000 MBit/s richiede il modulo SFP da 1000 MBit/s).

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 4808E-16FX-4GC - 2891079

Managed Switch a norma IEC 61850 e IEEE 1613 per montaggio su rack da 19". Dispone di otto porte RJ45 per 10/100 Mbit/s, 16 porte in fibra ottica SC-D MM per 100 Mbit/s e quattro porte combo Gigabit (connessione RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s; la connessione in fibra ottica da 1000 Mbit/s richiede il modulo SFP da 1000 Mbit/s).

18 Risultati

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi