Elenco prodotti Multiplexer per segnali HART

Filtro

10 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

Multiplexer HART - MACX MCR-S-MUX - 2865599

Multiplexer HART per configurazione e diagnostica online di unità di campo HART compatibili, nonchè per la documentazione delle variabili di processo e degli stati con un PC e/o un sistema di gestione, per il montaggio su NS 35/7.5 o NS 32

Scheda di trasmissione HART - MACX MCR-S-MUX-TB - 2308124

La scheda di trasmissione HART serve per il funzionamento del multiplexer HART MACX-MCR-S-MUX. I segnali provenienti dai convertitori di segnale HART compatibili vengono collegati sulla morsettiera della scheda di trasmissione e da qui trasmessi al multiplexer mediante un FLK.

Multiplexer Ethernet HART - GW PL ETH/UNI-BUS - 2702233

Stazione di testa Ethernet per gateway modulare con Modbus/TCP, Profinet, HART IP, FDT/DTM. Supporta cinque moduli di espansione.

Multiplexer Ethernet HART - GW PL ETH/BASIC-BUS - 2702321

Stazione di testa Ethernet per gateway modulare con Modbus/TCP, HART IP, FDT/DTM. Supporta cinque moduli di espansione.

Convertitore di protocolli - GW PL HART4-BUS - 2702234

Modulo di espansione HART® a 4 canali con connessione a vite

Convertitore di protocolli - GW PL HART4-R-BUS - 2702879

Modulo di espansione HART® a 4 canali con connessione a vite e resistenza interna d'ingresso di 250 Ω

Convertitore di protocolli - GW PL HART8-BUS - 2702235

Modulo di espansione HART® a 8 canali con connessione a vite

Convertitore di protocolli - GW PL HART8-R-BUS - 2702880

Modulo di espansione HART® a 8 canali con connessione a vite e resistenza interna d'ingresso di 250 Ω

Convertitore di protocolli - GW PL HART8+AI-BUS - 2702236

Modulo di espansione HART® a 8 canali con alimentazione in loop analogica e connessione a vite

Convertitore di protocolli - GW PL DIO4-BUS - 2702237

Modulo per l'input digitale a 4 canali e l'output digitale a 4 canali con connessione a vite

10 Risultati
 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi