Elenco prodotti Multiplexer

Filtro

14 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funzione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Funzione



Modulo di comunicazione - RAD-RS485-IFS - 2702184

Multiplexer multipunto RS-485 Radioline, espandibile con moduli I/O, utilizzabile come accoppiatore bus Modbus/RTU o combinabile con sistema radio Radioline, fino a 99 stazioni, copertura fino a 1,2 km su cavi di rame aziendali

Modulo I/O d'espansione - RAD-DI4-IFS - 2901535

Modulo di espansione I/O Radioline, 4 ingressi digitali (0 ... 250 V AC/DC)

Modulo I/O d'espansione - RAD-DOR4-IFS - 2901536

Modulo di espansione I/O Radioline, 4 uscite relè digitali (5 A, 250 V AC / 24 V DC)

Modulo I/O d'espansione - RAD-PT100-4-IFS - 2904035

Modulo di espansione I/O Radioline, 4 ingressi Pt 100 (-50 °C ... +250 °C)

Modulo I/O d'espansione - RAD-AO4-IFS - 2901538

Modulo di espansione I/O Radioline, 4 uscite di corrente/tensione analogiche (0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V)

Modulo I/O d'espansione - RAD-DO8-IFS - 2902811

Modulo di espansione I/O Radioline, 8 uscite transistor digitali (30,5 V DC / 200 mA)

Modulo I/O d'espansione - RAD-DI8-IFS - 2901539

Modulo di espansione I/O Radioline, 8 ingressi digitali (0 ... 30,5 V DC) o 2 ingressi a impulsi fino a 100 Hz

Modulo I/O d'espansione - RAD-AI4-IFS - 2901537

Radioline - modulo di espansione I/O, 4 ingressi di correnti analogici (0/4 mA ... 20 mA)

Modulo I/O d'espansione - RAD-DAIO6-IFS - 2901533

Modulo di espansione I/O Radioline, 2 ingressi/uscite digitali (0 ... 250 V AC/DC) e 1 ingresso analogico (0/4 ... 20 mA) e uscita (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)

novità

Set trasm. radio - ILB BT ADIO MUX-OMNI - 2884208

Set Wireless-MUX, composto da due moduli con 16 ingressi e uscite digitali e 2 ingressi e uscite analogici ciascuno (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), incluse antenne omnidirezionali con cavo da 1,5 m

14 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi