Elenco prodotti Gestione motore

Filtro

6 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CURRENT_MEASUREMENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CONTROL_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Gestione motore - EMM 3- 24DC/500AC-IFS - 2297497

Gestione elettronica del motore per l'esercizio con convertitore esterno - Misurazione della potenza per il controllo del sovraccarico e del carico insufficiente del motore e impianto per la protezione ottimale di tutte le classi di potenza. Soglie di allarme e di intervento liberamente parametrizzabili.

Gestione motore - EMM 3-230AC/500AC-IFS - 2297507

Gestione elettronica del motore per l'esercizio con convertitore esterno - Misurazione della potenza per il controllo del sovraccarico e del carico insufficiente del motore e impianto per la protezione ottimale di tutte le classi di potenza. Soglie di allarme e di intervento liberamente parametrizzabili.

Gestione motore - EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS - 2297523

Gestione elettronica del motore con convertitore integrato fino a 16 A - Misurazione della potenza per il controllo del sovraccarico e del carico insufficiente del motore e impianto per la protezione ottimale. Soglie di allarme e di intervento liberamente parametrizzabili.

Gestione motore - EMM 3-230AC/500AC-16-IFS - 2297536

Gestione elettronica del motore con convertitore integrato fino a 16 A - Misurazione della potenza per il controllo del sovraccarico e del carico insufficiente del motore e impianto per la protezione ottimale. Soglie di allarme e di intervento liberamente parametrizzabili.

Gestione motore - EMM 3-24DC/500AC-160-EXM-IFS - 2908603

Gestione elettronica di macchina e motore per il funzionamento con trasformatore di corrente esterno (160 A) - Misurazione precisa dell'energia e della potenza attiva, di motori, macchine o altre utenze trifase. Soglie di commutazione e segnalazione liberamente parametrizzabili.

Gestione motore - EMM 3-24DC/500AC-90-EXM-IFS - 2908602

Gestione elettronica di macchina e motore per il funzionamento con trasformatore di corrente esterno (90 A) - Misurazione precisa dell'energia e della potenza attiva, di motori, macchine o altre utenze trifase. Soglie di commutazione e segnalazione liberamente parametrizzabili.

6 Risultati
 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi