Elenco Accessori per la gestione di macchine e motori

Filtro

21 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



Modulo di espansione - EM-D-8/4-24DC-IFS - 2904473

Per applicazioni più complesse con dispositivi del sistema Interface (IFS) di Phoenix Contact, il modulo di espansione vi offre ingressi e uscite aggiuntivi, per l'elaborazione di ulteriori segnali provenienti sul campo. Pratico collegamento al gateway IFS tramite connettore bus per guide DIN.

Interfaccia dati - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante PROFIBUS DP a un controllore open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).

Interfaccia dati - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante EtherNet/IP™ a un controllore open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).

Interfaccia dati - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante PROFINET a un controllore open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).

Interfaccia dati - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante CANopen® a un controllore open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).

Interfaccia dati - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante Modbus/RS-485 a un comando open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).

Interfaccia dati - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante Modbus/TCP a un controllore open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).

Pacchetto di configurazione - MM-CONF-SET - 2297992

Pacchetto di configurazione per EMM ... IFS, composto da CONTACTRON-DTM-IFS, adattatore di programmazione USB e manuale su CD.

Modulo memoria - IFS-CONFSTICK-L - 2901103

Modulo memoria multifunz. con impugnatura per il sistema INTERFACE; consente una facile memorizzaz. e protez. della configuraz.

Morsetto passante - UT 4-MTD-R/CVC 690/SET - 2901667

Il set di trasformatori di tensione consente l'impiego del modulo di gestione motore elettronico (EMM 3-.../500AC-IFS) in reti da 690 V.

21 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi