Elenco prodotti Monitor Single-Touch

Filtro

9 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Monitor - VL FPM 12 - 2913015

Monitor a schermo piatto LCD da 12,1" (30,7 cm) con touchscreen resistivo. Con due connessioni USB sul lato posteriore.

Monitor - VL FPM 12U - 2913016

Monitor a schermo piatto LCD da 12,1" (30,7 cm) con touchscreen resistivo. Con due connessioni USB sul lato posteriore e una sul lato anteriore.

Monitor - VL FPM 15 - 2913017

Monitor a schermo piatto LCD da 15" (38,1 cm) con touchscreen resistivo. Con due connessioni USB sul lato posteriore.

Monitor - VL FPM 15U - 2913018

Monitor a schermo piatto LCD da 15" (38,1 cm) con touchscreen resistivo. Con due connessioni USB sul lato posteriore e una sul lato anteriore.

Monitor - VL FPM 15B - 2404313

Monitor a schermo piatto LCD da 15" (38,1 cm) con touchscreen resistivo. Con due connessioni USB sul lato posteriore.

Monitor - VL FPM 17 - 2913019

Monitor a schermo piatto LCD da 17" (43 cm) con touchscreen resistivo. Con due connessioni USB sul lato posteriore.

Monitor - VL FPM 17U - 2913020

Monitor a schermo piatto LCD da 17" (43 cm) con touchscreen resistivo. Con due connessioni USB sul lato posteriore e una sul lato anteriore.

Monitor - VL FPM 17B - 2404325

Monitor a schermo piatto LCD da 17" (43 cm) con touchscreen resistivo. Con due connessioni USB sul lato posteriore.

Monitor - VL FPM 19U - 2913021

Monitor a schermo piatto LCD da 19" (48 cm) con touchscreen resistivo. Con due connessioni USB sul lato posteriore e una sul lato anteriore.

9 Risultati
 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi