Elenco prodotti: Monitoraggio modulare delle pale del rotore

Filtro

9 risultati

Combinazione di apparecchiature elettriche - WIL-BLADE-INTELLIGENCE - 1093550

Soluzione modulare per il monitoraggio delle pale dei rotori delle turbine eoliche, con sensori per la misurazione di correnti atmosferiche, il rilevamento del ghiaccio e il monitoraggio del carico

Combinazione di apparecchiature elettriche - WIL-ID-S-868MHZ - 1097085

Unità di elaborazione supportata da sensori, componente del sistema di riconoscimento ghiaccio ID-S, comunicazione attraverso la banda di frequenza 868-MHz e/o Modbus TCP e PROFINET

Combinazione di apparecchiature elettriche - WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-6 - 1044652

Unità di elaborazione supportata da sensori, componente del sistema di riconoscimento ghiaccio ID-S, con 6 sensori ID-S-S 868, comunicazione attraverso la banda di frequenza 868-MHz e/o Modbus TCP e PROFINET

Sensore - ID-S-S 868 - 1061959

Sensore di temperatura e ghiaccio senza fili per turbine eoliche autoadesivo per il montaggio su pala del rotore, torre o navicella, comunicazione con il ricevitore radio ID-S-RT 868 tramite banda di frequenza 868 MHz

Sensore - ID-S-S 915 - 1061958

Sensore di temperatura e ghiaccio senza fili per turbine eoliche autoadesivo per il montaggio su pala del rotore, torre o navicella, comunicazione con il ricevitore radio ID-S-RT 915 tramite banda di frequenza 915 MHz

Ricevitore radio - ID-S-RT 915 - 1061961

Ricevitore radio, attacco antenna RSMA (female), comunicazione con il sensore ID-S-S 915 attraverso la banda di frequenza 915-MHz

Ricevitore radio - ID-S-RT 868 - 1061960

Ricevitore radio, attacco antenna RSMA (female), comunicazione con il sensore ID-S-S 868 attraverso la banda di frequenza 868-MHz

Sensore - WIL-RM-S-SG - 1006746

Sensore per la misurazione dei carichi sulla pala del rotore degli impianti ad energia eolica

Sensore - WIL-RM-S-SG-R1 - 1183803

Sensore per la misurazione dei carichi sulla pala del rotore degli impianti a energia eolica. Stabile. Con schermatura magnetica. Compensazione della resistenza dei cavi grazie alla tecnologia di connessione a 6 fili.

9 Risultati
 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591