Elenco prodotti Custodia di montaggio ME

Filtro

333 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



Custodie per elettronica - ME 90 UT KMGY - 2200279

Moduli vuoti con feritoie di ventilazione, Basi, Collegamento trasversale: senza connettore bus, Colore: grigio chiaro, Larghezza: 90 mm, Lunghezza: 99 mm, Altezza: 114,5 mm, N. poli connettore trasversale: non rilevante

Custodie per elettronica - ME 67,5 UT/FE KMGY - 2200535

Moduli vuoti con feritoie di ventilazione, Basi, Collegamento trasversale: senza connettore bus, Colore: grigio chiaro, Larghezza: 67,5 mm, Lunghezza: 99 mm, Altezza: 114,5 mm, N. poli connettore trasversale: non rilevante

Custodie per elettronica - ME 90 UT/FE KMGY - 2200536

Moduli vuoti con feritoie di ventilazione, Basi, Collegamento trasversale: senza connettore bus, Colore: grigio chiaro, Larghezza: 90 mm, Lunghezza: 99 mm, Altezza: 114,5 mm, N. poli connettore trasversale: non rilevante

Custodie per elettronica - ME 12,5 OTU-MKDSO GN - 2278856

Moduli vuoti, Parte superiore, Colore: verde, Larghezza: 12,5 mm, Lunghezza: 99 mm, Altezza: 38,5 mm

Custodie per elettronica - ME 17,5 OTU-MKDSO GN - 2278872

Moduli vuoti, Parte superiore, Colore: verde, Larghezza: 17,5 mm, Lunghezza: 99 mm, Altezza: 38,5 mm

Custodie per elettronica - ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 2278966

Moduli vuoti, Parte superiore, Colore: verde, Larghezza: 22,5 mm, Lunghezza: 99 mm, Altezza: 38,5 mm

Custodie per elettronica - ME 45 OTU-MKDSO GN - 2279826

Moduli vuoti, Parte superiore, Colore: verde, Larghezza: 45 mm, Lunghezza: 99 mm, Altezza: 38,5 mm

Custodie per elettronica - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - 2706014

Moduli vuoti con feritoie di ventilazione, Basi, Collegamento trasversale: connettore bus integrato, Colore: verde, Larghezza: 22,5 mm, Lunghezza: 99 mm, Altezza: 106 mm, N. poli connettore trasversale: 5+2

Custodie per elettronica - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - 2706027

Moduli vuoti senza feritoia di ventilazione, Basi, Collegamento trasversale: connettore bus integrato, Colore: verde, Larghezza: 22,5 mm, Lunghezza: 99 mm, Altezza: 106 mm, N. poli connettore trasversale: 5+2

Custodie per elettronica - ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN - 2706030

Moduli vuoti con feritoie di ventilazione, Basi, Collegamento trasversale: connettore bus integrato, Colore: verde, Larghezza: 22,5 mm, Lunghezza: 99 mm, Altezza: 106 mm, N. poli connettore trasversale: 10+2

333 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi