Elenco prodotti Scaricatori di corrente atmosferica/sovratensioni di tipo 1/2

Filtro

55 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - PWT 35-800AC-FM - 2800419

Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni, secondo tipo 1/2 / classe I/II, per reti di alimentazione monofase con PE e N posati insieme in un conduttore (L1, PEN).

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - PWT 100-800AC-FM - 2800531

Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni, secondo tipo 1/2 / classe I/II, per reti di alimentazione trifase con PE e N posati insieme in un conduttore (L1, L2, L3, PEN).

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM - 2800644

Scaricat. di corrente atmosf. a innesto formato da varistore per reti di alimentaz. trifase TN-S con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), per classi di protez. contro i fulmini III e IV, con contatto FM.

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 - 2800645

Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE).

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM - 2800183

Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), per classi di protezione contro i fulmini III e IV, con contatto FM.

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - 2800184

Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), per classi di protezione contro i fulmini III e IV.

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM - 2800188

Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione trifase con N e PE comune (sistema a 4 conduttori: L1, L2, L3, PEN), con contatto FM.

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0 - 2800189

Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione trifase con N e PE comune (sistema a 4 conduttori: L1, L2, L3, PEN).

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM - 2800186

Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione monofase con N e PE separati (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), con contatto FM.

Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 - 2800187

Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione monofase con N e PE separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE).

55 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi