Spinterometro di sezionamento per l'area Ex con guaina in plastica e viti filettate di connessione M10. Per il collegamento indiretto/la messa a terra di parti dell'impianto separate in presenza di correnti atmosferiche.
Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 11 mm.
Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 14 mm.
Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 18 mm.
Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 22 mm.
Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 26 mm.
Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 30 mm.
Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 33 mm.
Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 36 mm.
Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 39 mm.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi