Omologazione
Funzione
Interfaccia di rete
Interfaccia di rete
Velocità di trasmissione
Tipo di connessione
Inline, Accoppiatore bus, EtherCAT®, Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.
Inline XC, Accoppiatore bus, CANopen®, MINI COMBICON, Variante per condizioni estreme:, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, connettore di rete, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.
Inline, Accoppiatore bus, CANopen®, MINI COMBICON, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, connettore di rete, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.
Inline ECO, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi
Inline ECO, Morsetto uscita digitale, Uscite digitali: 8, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi
Inline ECO, Morsetto uscita digitale, Uscite digitali: 4, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi
Inline ECO, Modulo di sicurezza, Ingressi digitali: 4 (per 2 circuiti sensore (a 1 o 2 canali, antivalenti/equivalenti)), per la disinserzione in sicurezza della tensione di segmento mediante ripartizione del potenziale, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.
Inline ECO, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 4, 0 V ... 10 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi
Inline ECO, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 4, 4 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi
Inline ECO, Morsetto uscita digitale, Uscite analogiche: 4, 0 V ... 10 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi