Elenco prodotti Fieldline Stand-Alone

Filtro

14 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funzione

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dispositivo I/O decentrato - FLS IB M12 DI 8 M12 - 2736013

Il modulo Stand-Alone per INTERBUS ha 8 ingressi digitali. La connessione M12 avviene con connessione rapida. L'alimentatore 24 V DC è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi. La corrente nominale del modulo è pari a 600 mA.

Dispositivo I/O decentrato - FLS IB M12 DI 16 M12 - 2736314

Il modulo Stand-Alone per INTERBUS ha 16 ingressi digitali. La connessione M12 avviene con connessione rapida. L'alimentatore 24 V DC è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi. La corrente nominale del modulo è pari a 1,2 A.

Dispositivo I/O decentrato - FLS IB M12 DO 8 M12-2A - 2736039

Il modulo Stand-Alone per INTERBUS ha 8 uscite digitali, con 2 A di carico ciascuna. La connessione M12 avviene con connessione rapida. L'alimentatore 24 V DC è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi.

Dispositivo I/O decentrato - FLS IB M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736026

Il modulo Stand-Alone per INTERBUS ha 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali, con 2 A di carico ciascuna. La connessione M12 avviene con connessione rapida. L'alimentatore 24 V DC è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi.

Dispositivo I/O decentrato - FLS IB M12 DIO 8/8 M12 - 2736385

Il modulo Stand-Alone per INTERBUS ha 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali, con 500 mA di carico ciascuna. La connessione M12 avviene con connessione rapida. L'alimentatore 24 V DC è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi.

Dispositivo I/O decentrato - FLS PB M12 DO 8 M12-2A - 2736110

Il modulo Stand-Alone per PROFIBUS ha 8 uscite digitali, con 2 A di carico ciascuna. La connessione M12 avviene con connessione rapida. L'alimentatore 24 V DC è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi.

Dispositivo I/O decentrato - FLS PB M12 DI 8 M12 - 2736123

Il modulo Stand-Alone per PROFIBUS ha 8 ingressi digitali. La connessione M12 avviene con connessione rapida. L'alimentatore 24 V DC è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi. La corrente nominale del modulo è pari a 600 mA.

Dispositivo I/O decentrato - FLS PB M12 DI 16 M12 - 2736220

Il modulo Stand-Alone per PROFIBUS ha 16 ingressi digitali. La connessione M12 avviene con connessione rapida. L'alimentatore 24 V DC è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi. La corrente nominale del modulo è pari a 1,2 A.

Dispositivo I/O decentrato - FLS PB M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736107

Il modulo Stand-Alone per PROFIBUS ha 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali, con 2 A di carico ciascuna. La connessione M12 avviene con connessione rapida. L'alimentatore 24 V DC è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi.

Dispositivo I/O decentrato - FLS PB M12 DIO 8/8 M12 - 2736372

Il modulo Stand-Alone per PROFIBUS ha 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali, con 500 mA di carico ciascuna. La connessione M12 avviene con connessione rapida. L'alimentatore 24 V DC è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi.

14 Risultati

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi