Elenco prodotti AS-Interface

Filtro

15 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funzione

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dispositivo I/O decentrato - FLX ASI DI 4 M12 - 2773429

Modulo di ingresso digitale AS-i, slave AB, 4 ingressi digitali, 24 V DC, connessione a 2, 3 e 4 conduttori, grado di protezione IP67

Dispositivo I/O decentrato - FLX ASI DO 4 M12-2A - 2773458

Modulo di uscita digitale AS-i, slave singolo, 4 uscite digitali, 24 V DC, grado di protezione IP67

Dispositivo I/O decentrato - FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432

Modulo di ingresso/uscita digitale AS-i, slave AB, 2 ingressi digitali, 24 V DC, connessione a 2, 3 e 4 conduttori, 2 uscite digitali, 24 V DC, grado di protezione IP67

Dispositivo I/O decentrato - FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - 2773445

Modulo di ingresso/uscita digitale AS-i, slave AB, 4 ingressi digitali, 24 V DC, connessione a 2, 3 e 4 conduttori, 3 uscite digitali, 24 V DC, grado di protezione IP67

Dispositivo I/O decentrato - FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - 2773474

Modulo di ingresso/uscita digitale AS-i, slave AB, 4 ingressi digitali, 24 V DC, connessione a 2, 3 e 4 conduttori, 4 uscite digitali, 24 V DC, grado di protezione IP67

Dispositivo I/O decentrato - FLX ASI DI 4 M8 - 2773403

Modulo di ingresso digitale AS-i, slave singolo, 4 ingressi digitali, 24 V DC, connessione a 2, 3 e 4 conduttori, grado di protezione IP67

Dispositivo I/O decentrato - FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416

Modulo di ingresso/uscita digitale AS-i, 4 ingressi digitali, 24 V DC, connessione a 2, 3 conduttori, 4 uscite digitali, 24 V DC, 0,5 A, connessione a 2 conduttori, grado di protezione IP67

Dispositivo I/O decentrato - ASI IO ME DI 4 AB - 2741671

Modulo di ingresso/uscita digitale, grado di protezione IP20, 4 ingressi digitali, 24 V DC, incl. connettore COMBICON

Dispositivo I/O decentrato - ASI IO ME DIO 4/3 AB - 2741668

Modulo di ingresso/uscita digitale, grado di protezione IP20, 4 ingressi digitali, 3 uscite digitali, 24 V DC, incl. connettore COMBICON

Gateway AS-i - FLX ASI MA PB SF - 2773597

Gateway (AS-i) AS-Interface per PROFIBUS DP con funzione standard, grado di protezione IP 20, secondo la specifica AS-i 3.0

15 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi