Elenco prodotti Custodia

Filtro

19 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo di custodia

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Tipo di custodia



T-Box - DC-B 6-SET-TB-M20-M-7X4-UT - 1581023

DUPLICON, set T-Box alluminio con inserto portacontatti DUPLICON 6 x 4 mm² + PE con 2 connessioni a vite per polo, serie B6, grado di protezione IP67, 2 x filettature collegamenti a vite M20 (senza connessione a vite per cavi)

T-Box - DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT - 1581036

DUPLICON, set T-Box alluminio con inserto portacontatti DUPLICON 6 x 4 mm² + PE con 2 connessioni a vite per polo, serie B6, grado di protezione IP67, 2 x filettature collegamenti a vite M25 (senza connessione a vite per cavi)

T-Box - DC-B 6-HTC-M20-M20-M - 1581049

DUPLICON, T-Box alluminio, serie B6, grado di protezione IP67, 2 x filettature collegamenti a vite M20 (senza connessione a vite per cavi)

T-Box - DC-B 6-HTC-M25-M25-M - 1581052

DUPLICON, T-Box alluminio, serie B6, grado di protezione IP67, 2 x filettature collegamenti a vite M25 (senza connessione a vite per cavi)

Custodia - DC-B 6-CT-M - 1602025

DUPLICON, coperchio custodia in alluminio, versione B6, grado di protezione IP67, con due viti M3, V2A, imperdibili, guarnizione e foro corda di sicurezza, per vite M3 autofilettante

Custodia da incasso - DC-B 6-HB-M - 1602038

DUPLICON, custodia da incasso in alluminio con fondo chiuso, versione B6, grado di protezione IP67, con guarnizione

Alloggiamento pila - DC-B 6-HD-M20-M - 1602041

DUPLICON, alloggiamento pila in alluminio per inserti portacontatti DUPLICON, versione B6, grado di protezione IP67, con due staffe di bloccaggio, guarnizione e una filettatura collegamenti a vite M20 (senza attacchi a vite per cavi)

Alloggiamento pila - DC-B 6-HD-M25-M - 1602054

DUPLICON, alloggiamento pila in alluminio per inserti portacontatti DUPLICON, versione B6, grado di protezione IP67, con due staffe di bloccaggio, guarnizione e una filettatura collegamenti a vite M25 (senza attacchi a vite per cavi)

Alloggiamento pila - DC-B 6-HD-M20/M20-M - 1602067

DUPLICON, alloggiamento pila in alluminio per inserti portacontatti DUPLICON, versione B6, grado di protezione IP67, con due staffe di bloccaggio, guarnizione e due filettature collegamenti a vite M20 (senza attacchi a vite per cavi)

Alloggiamento pila - DC-B 6-HD-M25/M25-M - 1602070

DUPLICON, alloggiamento pila in alluminio per inserti portacontatti DUPLICON, versione B6, grado di protezione IP67, con due staffe di bloccaggio, guarnizione e due filettature collegamenti a vite M25 (senza attacchi a vite per cavi)

19 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi