Elenco prodotti convertitori di misura e accessori

Filtro

10 risultati

Convertitori per sonde di temperatura - MCR-SL-HT-PT 100-I - 2864516

Convertitori per sonde di temperatura MCR, per termoresistenze, termocoppie, potenziometri e valori di tensione. Per termoresistenze Pt 100.

Convertitori per sonde di temperatura - MCR-FL-HT-T-I - 2864529

Convertitore MCR: , configurabile Loop Powered per termoresistenze, termocoppie, potenziometri e valori di tensione

Adattatore - MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT - 2864671

Adattatore per guida di supporto per convertitore di misura. Adatto per guida di supporto 35 mm secondo EN 60715.

Adattatore per la programmazione - MCR-PAC-T-USB - 2309000

Adattatore per la programmazione con interfaccia USB e porta T, 2,4 m per la programmazione di moduli FA MCR..., MCR...LP... e MCR...HT...

Display - FA MCR-HT-D - 2908735

Unità di visualizzazione per innesto diretto sul trasmettitore da installare sulla testina FA MCR-...

Custodie per elettronica - FA MCR-HT-FH - 2908736

Custodia da campo per trasmettitore da installare sulla testina con o senza unità di visualizzazione. Per il collegamento diretto al processo.

Kit per il montaggio - FA MCR-HT-FH-WM - 2908737

Fissaggio a parete per custodie da campo FA MCR-HT-FH

Kit per il montaggio - FA MCR-HT-FH-PM - 2908738

Fissaggio dei tubi per custode da campo FA MCR-HT-FH

Convertitori per sonde di temperatura - FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT - 2908742

Il trasmettitore da installare sulla testina, alimentato per loop di uscita, trasmette fino a due segnali di sensori RTD e TC e di trasduttori di resistenza e tensione tramite comunicazione HART o 4 ... 20 mA, configurabile. SIL2/3

Adattatore - GW HART USB MODEM - 1003824

Cavo per modem HART USB per la comunicazione tra un PC e dispositivi HART, lunghezza del cavo: 1 metro.

10 Risultati
 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 660591

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi