Custodie profilate, lunghezza: 100 mm, Basi, colore: alluminio, larghezza: 74 mm, altezza: 32,8 mm
Custodie profilate, lunghezza: 150 mm, Basi, colore: alluminio, larghezza: 74 mm, altezza: 32,8 mm
Custodie profilate, lunghezza: 200 mm, Basi, colore: alluminio, larghezza: 74 mm, altezza: 32,8 mm
Custodie profilate, lunghezza: 1000 mm, Basi, colore: alluminio, larghezza: 74 mm, altezza: 32,8 mm
Custodie profilate, lunghezza: 15 mm, Parte laterale, colore: grigio, larghezza: 77,4 mm, altezza: 36,2 mm
Custodie profilate, lunghezza: 100 mm, Basi, colore: alluminio, larghezza: 98,5 mm, altezza: 32,8 mm
Custodie profilate, lunghezza: 150 mm, Basi, colore: alluminio, larghezza: 98,5 mm, altezza: 32,8 mm
Custodie profilate, lunghezza: 200 mm, Basi, colore: alluminio, larghezza: 98,5 mm, altezza: 32,8 mm
Custodie profilate, lunghezza: 1000 mm, Basi, colore: alluminio, larghezza: 98,5 mm, altezza: 32,8 mm
Custodie profilate, lunghezza: 15 mm, Parte laterale, colore: grigio, larghezza: 101,9 mm, altezza: 36,2 mm
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi