Elenco prodotti Convertitore di frequenza in IP20

Filtro

4 risultati

Convertitore di frequenza - VFD 5007 IL IB - 2701054

Il convertitore di frequenza Inline è un dispositivo trifase compatto con 0,75 kW, utilizzabile con un ILC 1X1 come utenza bus locale Inline, parametrizzazione con FDT/DTM da PC Worx.

Convertitore di frequenza - VFD 5015 IL IB - 2701055

Il convertitore di frequenza Inline è un dispositivo trifase compatto con 1,5 kW, utilizzabile con un ILC 1X1 come utenza bus locale Inline, parametrizzazione con FDT/DTM da PC Worx.

Convertitore di frequenza - VFD 5022 IL IB - 2701057

Il convertitore di frequenza Inline è un dispositivo trifase compatto con 2,2 kW, utilizzabile con un ILC 1X1 come utenza bus locale Inline, parametrizzazione con FDT/DTM da PC Worx.

Convertitore di frequenza - VFD 5040 IL IB - 2701058

Il convertitore di frequenza Inline è un dispositivo trifase compatto con 4,0 kW, utilizzabile con un ILC 1X1 come utenza bus locale Inline, parametrizzazione con FDT/DTM da PC Worx.

4 Risultati
 

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi