Elenco prodotti Componenti per bus di campo per PROFIBUS PA

Filtro

18 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

Modulo della linea principale - FB-ET - 2316048

Modulo della linea principale per espansioni con connessioni Fieldbus Foundation e Profibus PA con resistenza terminale

Accoppiatore - FB-2SP - 2316051

Accoppiatore per espansioni Fieldbus Foundation e PROFIBUS PA con connessioni per 2 derivazioni con moduli per bus di campo

Accoppiatore - FB-ISO - 2316064

Accoppiatori per Fieldbus Foundation e PROFIBUS PA. Mette a disposizione una connessione FISCO a sicurezza intrinseca per un terminale.

Accoppiatore - FB-12SP - 2316310

Accoppiatore di dispositivi per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con collegamenti a morsetto per 12 derivazioni con apparecchi terminali bus di campo.

Accoppiatore - FB-6SP - 2316307

Accoppiatore di dispositivi per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con collegamenti a morsetto per 6 derivazioni con apparecchi terminali bus di campo.

Connessione a vite per cavo - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

Connessione a vite per cavo per custodie FB..., M20

Connessione a vite per cavo - FB-M-BS-M20-EX - 2900209

Tappi di chiusura per custodie FB..., M20

Spina protezione contro le sovratensioni - PT 2X2-FF-ST - 2800755

PLUGTRAB, protezione contro le sovratensioni a innesto per Fieldbus Foundation

Dispos. protez. contro le sovratensioni - S-PT-EX-24DC - 2800034

Protezione contro le sovratensioni per un circuito di corrente a potenziale zero nel modulo a vite con grado di protezione IP67 per teste di sensore, connessione M20 x 1,5. Testata secondo i tipi di protezione per aree Ex: Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Adatto per l'utilizzo nel sistema di bus di campo secondo il concetto FISCO, abilitato HART.

Dispos. protez. contro le sovratensioni - S-PT-EX-24DC-1/2" - 2800035

Protezione contro le sovratensioni per un circuito di corrente a potenziale zero nel modulo a vite con grado di protezione IP67 per teste di sensore, connessione da 1⁄2 pollice 14 NPT. Testata secondo i tipi di protezione per aree Ex: Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Adatto per l'utilizzo nel sistema di bus di campo secondo il concetto FISCO, abilitato HART.

18 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi