Elenco prodotti Custodie HC-ALU per applicazioni in campo

Filtro

33 risultati

Custodie per elettronica - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

Moduli ad incastro, Basi, Colore: alluminio, Larghezza: 74 mm, Altezza di montaggio: 32,8 mm

Custodie per elettronica - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Moduli ad incastro, Basi, Colore: alluminio, Larghezza: 74 mm, Altezza di montaggio: 32,8 mm

Custodie per elettronica - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 - 2200889

Moduli ad incastro, Basi, Colore: alluminio, Larghezza: 74 mm, Altezza di montaggio: 32,8 mm

Custodie per elettronica - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 - 2200890

Moduli ad incastro, Basi, Colore: alluminio, Larghezza: 74 mm, Altezza di montaggio: 32,8 mm

Componenti della custodia per l'elettronica - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

Moduli ad incastro, Parte laterale, Colore: grigio, Larghezza: 77,4 mm, Altezza di montaggio: 36,2 mm

Custodie per elettronica - HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - 2200892

Moduli ad incastro, Basi, Colore: alluminio, Larghezza: 98,5 mm, Altezza di montaggio: 32,8 mm

Custodie per elettronica - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

Moduli ad incastro, Basi, Colore: alluminio, Larghezza: 98,5 mm, Altezza di montaggio: 32,8 mm

Custodie per elettronica - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

Moduli ad incastro, Basi, Colore: alluminio, Larghezza: 98,5 mm, Altezza di montaggio: 32,8 mm

Custodie per elettronica - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

Moduli ad incastro, Basi, Colore: alluminio, Larghezza: 98,5 mm, Altezza di montaggio: 32,8 mm

Componenti della custodia per l'elettronica - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

Moduli ad incastro, Parte laterale, Colore: grigio, Larghezza: 101,9 mm, Altezza di montaggio: 36,2 mm

33 Risultati

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi