Elenco prodotti Cassette di collegamento di campo

Filtro

11 risultati

novità

Morsettiera - FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0 - 2316420

Scatola di comando sul campo in acciaio legato con dieci connessioni per l'impiego in una zona Ex. Contiene blocco accoppiatore di dispositivi a 6 vie (FB-6SP) per FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS PA e tre morsetti componibili per il cablaggio di distribuzione (+, –, S).

novità

Morsettiera - FB1-S1-6SP-S-0-10-00-0-0 - 2316446

Scatola di comando sul campo in acciaio legato con dieci connessioni per l'impiego in una zona Ex. Contiene blocco accoppiatore di dispositivi a 6 vie (FB-6SP) per FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS PA, cablaggio di distribuzione (+, -, S) collegato a un dispositivo di protezione PLUGTRAB (PT 4+F-BE)

novità

Morsettiera - FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0 - 2316433

Scatola di comando sul campo in acciaio legato con 16 connessioni per l'impiego in una zona Ex. Contiene blocco accoppiatore di dispositivi a 12 vie (FB-12SP) per FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS PA, cablaggio di distribuzione (+, -, S) collegato a un dispositivo di protezione PLUGTRAB (PT 4+F-BE).

novità

Morsettiera - FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0 - 2316417

Scatola di connessione sul campo in acciaio legato con 16 connessioni per l'impiego in una zona Ex. Contiene blocco accoppiatore di dispositivi a 12 vie (FB-12SP) per FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS PA e tre morsetti componibili per il cablaggio di distribuzione (+, –, S).

Morsettiera - FB-15-SS - 2316190

Scatola di comando sul campo in acciaio inox con 15 connessioni per l’impiego in una zona Ex. Inclusi modulo linea principale FB-ET, base Plugtrab con possibilità di alloggiamento per scaricatore di sovratensioni e posto per 12 accoppiatori sulla guida di montaggio.

Morsettiera - FB-9-SS - 2316213

Scatola di comando in acciaio inox con 9 connessioni per l’impiego in una zona Ex. Inclusi modulo linea principale FB-ET, base Plugtrab con possibilità di alloggiamento per scaricatore di sovratensioni e posto per 6 accoppiatori sulla guida di montaggio.

Morsettiera - FB-15-AL - 2316187

Scatola di comando sul campo in alluminio con 8 connessioni per l’impiego in una zona Ex. Inclusi modulo linea principale FB-ET, base Plugtrab con possibilità di alloggiamento per scaricatore di sovratensioni e posto per 6 accoppiatori sulla guida di montaggio.

Morsettiera - FB-8-AL - 2316200

Scatola di comando sul campo in alluminio con 8 connessioni per l’impiego in una zona Ex. Inclusi modulo linea principale FB-ET, base Plugtrab con possibilità di alloggiamento per scaricatore di sovratensioni e posto per 6 accoppiatori sulla guida di montaggio.

Connessione a vite per cavo - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

Connessione a vite per cavo per custodie FB..., M20

Connessione a vite per cavo - FB-M-BS-M20-EX - 2900209

Tappi di chiusura per custodie FB..., M20

11 Risultati

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi