Omologazione
Larghezza
Corrente di dimensionamento
Sezione minima (flessibile)
Sezione massima (flessibile)
Numero connessioni
Morsetto passante, con flangia a sinistra, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Capocorda ad anello, numero di connessioni: 2, sezione: 0,5 mm² - 1,5 mm², larghezza: 15,5 mm, colore: nero, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaggio diretto con flangia
Morsetto passante, con flangia a sinistra, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, collegamento: Capocorda ad anello, numero di connessioni: 2, sezione: 0,5 mm² - 2,5 mm², larghezza: 17,5 mm, colore: nero, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaggio diretto con flangia
Morsetto passante, con flangia a sinistra, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 32 A, collegamento: Capocorda ad anello, numero di connessioni: 2, sezione: 0,5 mm² - 4 mm², larghezza: 12,7 mm, colore: nero, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaggio diretto con flangia
Morsetto passante componibile, con flangia a sinistra, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 41 A, collegamento: Capocorda ad anello, numero di connessioni: 2, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², larghezza: 11 mm, altezza: 39,9 mm, colore: nero, tipo di montaggio: Avvitamento diretto o su guida di montaggio
Morsetto passante componibile, con flangia a sinistra, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 76 A, collegamento: Capocorda ad anello, numero di connessioni: 2, sezione: 0,5 mm² - 16 mm², larghezza: 23,9 mm, altezza: 43,9 mm, colore: nero, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, Avvitamento diretto o su guida di montaggio
Morsetto passante componibile, con vano per viti aperto e flangia sul lato collegamento, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 17,5 A, collegamento: Capocorda ad anello, numero di connessioni: 2, sezione: 0,5 mm² - 1,5 mm², larghezza: 15,5 mm, colore: nero, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaggio diretto con flangia
Morsetto passante componibile, con vano per viti aperto e flangia sul lato collegamento, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, collegamento: Capocorda ad anello, numero di connessioni: 2, sezione: 0,5 mm² - 2,5 mm², larghezza: 17,5 mm, colore: nero, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaggio diretto con flangia
Morsetto passante componibile, con vano per viti aperto e flangia sul lato collegamento, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 32 A, collegamento: Capocorda ad anello, numero di connessioni: 2, sezione: 0,5 mm² - 4 mm², larghezza: 21,5 mm, colore: nero, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaggio diretto con flangia
Morsetto passante, con vano per viti aperto e flangia sul lato collegamento, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 41 A, collegamento: Capocorda ad anello, numero di connessioni: 2, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², larghezza: 11 mm, altezza: 39,9 mm, colore: nero, tipo di montaggio: Avvitamento diretto o su guida di montaggio
Morsetto passante componibile, con vano per viti aperto e flangia sul lato collegamento, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 76 A, collegamento: Capocorda ad anello, numero di connessioni: 2, sezione: 0,5 mm² - 16 mm², larghezza: 23,9 mm, altezza: 43,9 mm, colore: nero, tipo di montaggio: Avvitamento diretto o su guida di montaggio
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi