Elenco prodotti Installazione in FO

Filtro

109 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

Connettori in fibra ottica - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

Set di connettori SC-RJ per fibra PCF, da confezionare, costituito da 2 connettori a montaggio rapido duplex con protezione contro le piegature, per diametro filo singolo 2,9 mm

Cavi in fibra ottica - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

Cavo in fibra polimerica PROFINET, duplex 980 μm / 1000 μm, esecuzione pesante per la posa in macchine e impianti stazionari, a metri senza connettore

Cavi in fibra ottica - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

Cavo in fibra polimerica PROFINET, duplex 980/1000 μm, esecuzione pesante altamente flessibile per applicazioni con catene portacavi, senza connettore

Cavi in fibra ottica - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

Cavo in fibra PROFINET-PCF, duplex 200 μm / 230 μm, per la posa in macchine e impianti stazionari, tipo B, guaina esterna in PVC, a metri senza connettore

Cavi in fibra ottica - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Cavo in fibra polimerica, duplex 980 μm / 1000 μm, esecuzione semi-pesante per la posa in macchine e impianti stazionari, a metri senza connettore

Cavi in fibra ottica - PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 2744322

Cavo in fibra polimerica, duplex 980 μm / 1000 μm, esecuzione pesante per la posa in macchine e impianti stazionari, a metri senza connettore

Cavi in fibra ottica - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Cavo in fibra polimerica, duplex 980/1000 μm, esecuzione pesante altamente flessibile per applicazioni con catene portacavi, senza connettore

Utensili per il confezionamento - PSM-HCS-CLEAVETOOL - 2744995

Strumento per tagliare la fibra PCF, configurazione: F-SMA per il confezionamento di connettori a montaggio rapido F-SMA, per l'espansione di PSM-PCF-KONFTOOL...

Cavi in fibra ottica - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

Cavo in fibra di vetro, duplex 50 μm / 125 μm, a metri senza connettore, per la posa in macchine e impianti stazionari

Cavi in fibra ottica - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432

Cavo in fibra di vetro, duplex 50/125 μm, senza connettore, per la posa in esterni

109 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi