Elenco prodotti Installazione in FO

Filtro

158 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo di segnale

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Tipo di segnale



Connettori in fibra ottica - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

Set di connettori SC-RJ per fibra PCF, da confezionare, costituito da 2 connettori a montaggio rapido duplex con protezione contro le piegature, per diametro filo singolo 2,9 mm

Utensili per il confezionamento - PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - 2313122

Strumento per tagliare la fibra PCF, configurazione: SC-RJ e SC-Duplex per il confezionamento di connettori a montaggio rapido SC, per l'espansione di PSM-PCF-KONFTOOL...

Cavi in fibra ottica - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

Cavo in fibra polimerica PROFINET, duplex 980/1000 μm, esecuzione pesante per posa fissa in interni, senza connettore

Cavi in fibra ottica - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

Cavo in fibra polimerica PROFINET, duplex 980/1000 μm, esecuzione pesante altamente flessibile per applicazioni con catene portacavi, senza connettore

Connettori in fibra ottica - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

Set di connettori SC-RJ per cavo in fibra PROFINET-PCF standard con un diametro dei singoli elementi di 2,2 mm. Costituito da 2 connettori a montaggio rapido duplex con protezione contro le piegature da confezionare.

Cavi in fibra ottica - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

Cavo PCF PROFINET, duplex 200/230 μm, per posa in interni, tipo B, guaina esterna in PVC, a metro senza connettore

Connettori in fibra ottica - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - 2313779

Set di connettori SC-Duplex per cavo in fibra PROFINET- PCF standard con un diametro dei singoli elementi di 2,2 mm. Costituito da 2 connettori a montaggio rapido duplex con protezione contro le piegature da confezionare.

Connettori in fibra ottica - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

Set di connettori B-FOC (ST) per cavo in fibra PROFINET-PCF standard con un diametro dei singoli elementi di 2,2 mm. Costituito da 4 connettori a montaggio rapido con protezione contro le piegature da confezionare.

Utensili per il confezionamento - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

Valigetta di confezionamento HCS per connettori a montaggio rapido B-FOC(ST) contenente tagliacavo, pinza spelafili, forbici per fibra aramidica, spelafibre, microscopio, utensile per tracciatura fibre per fibre HCS e HCS-GI standard, quattro connettori B-FOC(ST) per fibre HCS standard e documentazione

Utensili per il confezionamento - PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - 2708478

Strumento per tagliare la fibra PCF, configurazione: B-FOC (ST) per il confezionamento di connettori a montaggio rapido B-FOC, per l'espansione di PSM-PCF-KONFTOOL...

158 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi